The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Avocent SwitchView IP 1010 Remote Access Device Software Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

Legacy Downloads for Avocent SwitchView™100 Desktop KVM Switches

Release Version and Date ​Notes Software Download

September 30, 2003

Find Utility
The SwitchView IP 1010 Find Utility searches for SwitchView IP devices installed in a network segment.
SwitchView IP 1010 Find Utility

v1.0.5.6
November 8, 2004

Release Notes*
 
SwitchView IP_1.0.5.6

v1.0.5.4
April 29, 2004

Release Notes* SwitchView IP_1.0.5.4

v1.0.5.1
September 30, 2003

Release Notes* SwitchView IP_1.0.5.1

* SSL ENCRYPTION MUST BE TURNED OFF PRIOR TO PERFORMING THIS UPGRADE. IF SSL IS NOT TURNED OFF, THE UNIT WILL REQUIRE A RESET TO FACTORY OPTIONS IN ORDER TO RESTORE.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione