The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Next Predict – More uptime. Less guesswork.

Unlock predictive uptime at scale. Vertiv™ Next Predict redefines maintenance with an AI-powered, data-driven approach built for today’s high-demand infrastructure. Moving beyond routine schedules, it uses advanced analytics to predict risks before they disrupt operations. This proactive approach optimizes performance, reduces unnecessary site visits, and provides uptime at scale. Backed by Vertiv’s global network of engineers and service centers, Vertiv Next Predict is more than maintenance—it’s a performance engine for the AI era.

Ottieni la brochure Book a demo
Vantaggi principali
  • OPTIMIZE MAINTENANCE EFFICIENCY: Use predictive insights to prioritize critical tasks, improve mean time to repair (MTTR), increase efficiency of service visits, and time on-site.
  • ENHANCE OPERATIONAL VISIBILITY: Continuously monitor equipment health across multiple sites for informed, data-driven decisions.
  • EXTEND ASSET LIFESPAN: Improve component longevity through condition-based and predictive maintenance guided by real-time health improvement recommendations.
  • ACCESS TO VERTIV SERVICE ENGINEERS: Leverage 24/7 expert guidance and actionable insights from Vertiv’s service engineers to keep your data center running at peak performance.
  • INCREASE OPERATIONAL EFFICIENCY: Receive recommendations that can be taken to improve equipment performance based on environment, running conditions, and lifecycle.

Vantaggi

  • VERTIV TECHNICAL SUPPORT: Vertiv’s High Availability Response Center (HARC) continuously monitors and benchmarks telemetry data to automatically identify performance deviations and enable timely corrective action.
  • REMOTE TROUBLESHOOTING: Identify and assess equipment issues remotely. Reduce the need for on-site visits, optimize the time on-site and minimize response delays.
  • CUSTOM MAINTENANCE PLANS: Create AI-optimized maintenance schedules that reflect actual equipment health to prioritize and allocate resources and replacement parts where they are most needed.

Caratteristiche

  • AI POWERED HEALTH ASSESSMENT: AI-driven algorithms assess in real-time the health of the equipment and perform analysis of component conditions, usage patterns, behavior anomalies and changes to equipment lifespan.
  • HEALTH INCIDENT GENERATION: Automatically detect anomalies, performance and health degradations to trigger actionable service requests for just-in-time intervention. Prioritize maintenance tasks based on severity.
  • FLEET BENCHMARKING: Equipment performance is compared within sites and across sites, while Vertiv’s algorithms share best practices to improve asset health, reliability, and performance.
  • CONTINUOUS ALGORITHM ENHANCEMENT: As a managed service, Vertiv Next Predict uses machine learning models to refine algorithms that predict equipment health and evolve with each data cycle and each maintenance visit to continuously refine their predictive accuracy.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio

AI-powered maintenance and predictive analytics | Vertiv™ Next Predict

End-to-end systems for next-gen AI

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione