The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Cables and Bus Preventive Maintenance

Cables and bus are an integral part of your electrical distribution system. Keeping them sound and reliable is not an easy task. Mistakes in connections and splices during installation can lead to unnecessary outages. Additionally, these components are often exposed to harsh environmental conditions that can lead to failures, such as excessive water or heat. Ongoing maintenance of cables and bus is critical to avoiding costly outages or accidents.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Enhanced electrical distribution system reliability is due to regular preventive maintenance of cables and bus
Less unplanned downtime occurs as problems are detected and addressed prior to an outage
Improved power quality is achieved when cables and bus are installed and maintained properly
Better capital expenditure planning is possible with information gleaned from inspection findings and test results

Caratteristiche

Inspection of cables and supports identifies installation problems or cable flaws such as sharp bends, leaks, soft spots, or cracked jackets
Connection check verifies the tightness and cleanliness of cable and bus connections
Infrared scan of energized bus helps uncover evidence of  overheating, corrosion, arcing, or other forms of deterioration
Cable testing appropriate for your application and unique infrastructure is performed per recommended maintenance practices
Comprehensive report details test results, condition of cables and bus, recommendations on replacement or corrective action, and proposed follow-up testing

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti
Login dei partner

Lingua & Ubicazione