Vertiv™ CoolChip CDU
Vertiv™ CoolChip CDU è progettata per supportare il raffreddamento a liquido in ambienti ad alta densità. È adatto per applicazioni di raffreddamento direct-to-chip e a porta posteriore, offrendo un’implementazione semplice ed economica in qualsiasi data center. La famiglia Vertiv CoolChip CDU include modelli che operano con o senza accesso all’acqua dell’impianto, consentendo di sfruttare i vantaggi dei server raffreddati a liquido per supportare più efficientemente densità di rack più elevate. Scegli tra design in-rack, in-row o perimetrali, nonché tra scambiatori di calore liquido-liquido o liquido-aria.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Dettaglio e Ingrosso
Vertiv™ CoolChip CDU
Vertiv™ CoolChip CDU è progettata per supportare il raffreddamento a liquido in ambienti ad alta densità. È adatto per applicazioni di raffreddamento direct-to-chip e a porta posteriore, offrendo un’implementazione semplice ed economica in qualsiasi data center. La famiglia Vertiv CoolChip CDU include modelli che operano con o senza accesso all’acqua dell’impianto, consentendo di sfruttare i vantaggi dei server raffreddati a liquido per supportare più efficientemente densità di rack più elevate. Scegli tra design in-rack, in-row o perimetrali, nonché tra scambiatori di calore liquido-liquido o liquido-aria.
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Dettaglio e Ingrosso
Specifiche
Passa alla tecnologia di raffreddamento a liquido ad alta efficienza con Vertiv™ CoolChip CDU (nuova generazione della famiglia Vertiv™ Liebert® XDU). Dagli ambienti hyperscale e di colocation alle applicazioni edge, Vertiv CoolChip CDU offre implementazioni flessibili per scambiatori di calore a porta posteriore o raffreddamento a liquido a contatto diretto. Consente opzioni di installazione in-rack, a fine fila o perimetrali. Distribuisci facilmente il fluido refrigerante per gestire in modo efficiente installazioni ad alta densità con scambio termico liquido-liquido fino a 100 kW, 450 kW, 600 kW o 1,350 kW e scambio liquido-aria fino a 70kW. Grazie al controllo preciso della temperatura, questa unità può eliminare lo shock termico. Garantisce operazioni affidabili con pompe ridondanti e doppia alimentazione, oltre alla tranquillità data dal monitoraggio remoto e dalle funzionalità di comunicazione.
|
Vertiv™ CoolChip CDU121
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 kW a 70,20 Differenza di temperatura di avvicinamento F (40C) | N/A, Liquid-to-Liquid | 6.8 in | 17.5 in | 34.2 in | |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU600
|
|||||
| 600kW a 7.2 F (4.0 C) differenza di temperatura di avvicinamento | N/D | 78.7 in | 23.6 in | 47.2 in | |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 70
|
|||||
| 70.0 kW at 11C approach temperature difference | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in | 899 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
|
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
|
|||||
| 1368 kW a 70,2° F (4°C) | N/D | 83.5 in | 35.4 in | 48.9 in | |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
|
|||||
| 2300kW at 7.2F (4C) approach temperature difference | N/A, Liquid-to-Liquid | 94.5 in | 48 in | 48 in | |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
- MAGGIORE EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ: maggiore efficienza e opzioni di ridondanza per ambienti ad alta densità.
- PROTEZIONE DELLA RETE LIQUIDA SECONDARIA: grazie alla rigorosa compatibilità dei materiali bagnati.
- FACILE IMPLEMENTAZIONE: progettato in modo intuitivo per una facile installazione.
- DESIGN FLESSIBILE: si adatta a qualsiasi struttura con diverse configurazioni di raffreddamento.
- FUNZIONALITÀ COMPLETE: controller integrato progettato per una facile implementazione e supporto al rilevamento perdite.
- SUPPORTO IMMEDIATO: assistenza leader nel settore con installazione locale e manutenzione in giornata.
Caratteristiche
- INGOMBRO COMPATTO: consente installazioni in-row.
- FILTRO 50 MICRON INTEGRATO: mantiene l’acqua di alimentazione priva di contaminanti per proteggere l’integrità e le prestazioni dei server.
- CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA: elimina lo shock termico per CPU e GPU dei server.
- MONITORAGGIO INTELLIGENTE DEL FLUSSO CON FUNZIONI DI ALLARME: aiuta a mantenere prestazioni ed efficienza del sistema.
- PUNTI DI RIEMPIMENTO E SCARICO FACILMENTE ACCESSIBILI: semplificano la manutenzione.
- DESIGN INNOVATIVO IN ACCIAIO INOSSIDABILE E GIUNTI IGIENICI: garantiscono l’integrità della rete del fluido secondario.
- Vertiv™ CoolChip CDU - Brochure - GL - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 70 - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 600kW-2300kW - Data Sheet - English
- Vertiv™ Liebert® APM2 UPS for Mechanical Loads - Application Brief
- Vertiv™ CoolChip CDU 121kW - Data Sheet - GL - EN - R0625
- Vertiv™ In Row Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv™ In Rack Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv CoolChip CDU 600 - Data Sheet - English - 2025
- Vertiv™ CoolChip CDU Leak Detection - Data Sheet - English - rev.0326
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Brochure - English
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Data Sheet - English
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.