The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® DCD Water Based Cooling Modules up to 50 kW

The Liebert® DCD chilled water-based cooling family was designed specifically for high heat density applications where the challenges of reducing energy consumption and increasing processing capabilities are the top priority for data center managers and by delivering cooling directly at the source, the Liebert DCD Rear Door Heat Exchanger provides a room-neutral environment.

Ottieni la brochure

Services Spotlight

Check out
Vertiv’s Liquid
Cooling Services!

Panoramica delle specifiche del modello
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 47kW
76 7/8 in   23 5/8 in   13 3/5 in    
Liebert® DCD Water-Cooled Passive Rack Door, 50kW
76 7/8 in   31 1/2 in   6 in    
Liebert® DCD Water-Cooled Passive Rack Door, 35 kW
       
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 35kW
76 7/8 in   23 5/8 in   9 in    
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 50kW
76 7/8 in   31 1/2 in   9 1/8 in   318.2 lbs  

Caratteristiche

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione