The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Thermal Management

Quando le esigenze di calcolo si intensificano, Vertiv assicura prestazioni termiche ottimali. I nostri sistemi di raffreddamento ad aria, a liquido e ibridi, adattivi, catturano, trasferiscono e gestiscono il calore con precisione, grazie a controlli intelligenti che rispondono istantaneamente alle variazioni dei carichi termici. Dai chip al riutilizzo del calore, il nostro portfolio offre soluzioni di raffreddamento efficienti e scalabili per la modernizzazione dei sistemi legacy e delle strutture AI di nuova generazione, supportando prestazioni mission-critical su larga scala.

Scopri il nostro portfolio per la gestione termica dei data center, progettato per ottimizzare e gestire l’intera catena termica, dal
chip al riutilizzo del calore.

Fai click sull’immagine per ulteriori informazioni

 

 

View the technical guide for deploying liquid cooling in the data center. 

Learn more

 

Rack/Server

Rack cooling

Enabling high density deployments in a minimal footprint with rack solutions up to 80kW.

Thermal control and monitoring

Integrated controls and system visibility for the entire thermal chain, achieving higher efficiency and optimized performance.

Room/Row

Room cooling

Engineered for versatility, these perimeter-based solutions deliver unmatched protection and performance for mission critical IT systems.

In-row cooling

Maximize efficiency, airflow, and footprint in high-density environments with precision in-row cooling solutions.

Liquid cooling solutions

Cutting-edge designs that can support +600kW rack architectures for next-gen deployments

Facility/Outdoor

Heat rejection

Efficient, easy to install systems in abundant configurations.

Outdoor packaged systems

Rapidly deployable, highly efficient, flexible solutions for today and tomorrow.

Free cooling chillers

Boost performance and support future density requirements with highly efficient, easy-to-install systems.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione