The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert MC - Condensatore a microcanali

L'unità Liebert MC comunica direttamente con le unità interne tramite la scheda di controllo iCOM, garantendo così notevoli vantaggi in termini di gestione del condensatore.

Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
  • Servizi professionali
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti

Vantaggi

 Dotato di ventilatori EC che richiedono meno potenza, con conseguente riduzione del consumo energetico e prestazioni ineguagliate garantite.
 Piena flessibilità operativa garantita dal controllo iCOM.
 Incremento del 20% dell’efficienza a pieno carico. 
 

Caratteristiche

 Batteria di condensazione a microcanali: La batteria, totalmente in alluminio, assicura livelli di efficienza superiori anche in modalità di raffreddamento meccanico.
Nuova generazione di ventilatori EC: La nuova generazione di ventilatori EC garantisce la massima efficienza sia a pieno carico che a carico parziale, offrendo al contempo un funzionamento estremamente silenzioso.
 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione