The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert TW420 and THW420 Environmental Sensors

These temperature and humidity sensors provide accurate sensing of room temperature and humidity, transmitting the data via 4-20 mA output signal to the Liebert Universal Monitor.

Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vantaggi

Means of bridging the data center connectivity gap by the Liebert SiteScan monitoring software
Helps to avoid potentially hazardous problems
Easy to install
Transmission over long distances without degradation of the 4-20 mA signal

Caratteristiche

TW420 sensor monitors temperature;
THW420 sensor monitors temperature and humidity
Communicate to the Liebert Universal Monitor
Provides 4-20mA signals
Monitored temperature range of 45°F to 96°F (7°C to 35°C)
Monitored humdity range of 0 to 100% relative humidity

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Aree prodotti di interesse: Monitoraggio
Login dei partner

Lingua & Ubicazione