The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Avocent SV 240 KVM Switch

The Avocent SV240 desktop KVM switch helps bring order to the desktop.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Data CenterColocationHosting
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Government
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Transportation
Garanzia: 2 Year Warranty

Caratteristiche

Advanced video support for resolutions up to UHD 4K assures image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
Independent audio and USB switching lets users freeze audio and USB 3.0 peripherals while simultaneously working on a different system.
Instant monitor, mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.

Avocent SV 240 KVM Switch
Product Overview
Connessione video
1 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter)
Risoluzione video
UHD 4K - 3840X2160 pixels @ 30 Hz (via DVI to HDMI
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
Interfaces/Ports
USB ports
3
Operational Conditions
Temperatura di esercizio
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
3 lb
Peso (libbre / kg)
1.5 kg
Altezza (in / mm)
1.7 in
Altezza (in / mm)
42 mm
Larghezza (in / mm)
13.7 in
Larghezza (in / mm)
342 mm
Profondità (in / mm)
5 in
Profondità (in / mm)
125 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione