Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Caratteristiche
Specifiche
- Product Overview
- Connessione video
- LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort
- Risoluzione video
- Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K
- Power Description
- Alimentazione elettrica
- 2 x Power Supply
- Potenza in ingresso (massima)
- .8 A
- Interfaces/Ports
- Porte USB
- 2 x USB type B
- Supporto hub USB
- USB 1.1 and USB 2.0
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 32° to 104°F (0° to 40°C)
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 1.65 lbs
- Peso (libbre / kg)
- .75 kg
- Altezza (in / mm)
- 1.76 in
- Altezza (in / mm)
- 44 mm
- Larghezza (in / mm)
- 7.92 in
- Larghezza (in / mm)
- 198 mm
- Profondità (in / mm)
- 4.8in
- Profondità (in / mm)
- 120 mm
- Miscellaneous
- Certificazioni
- CE, FCC, UL
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.