Vertiv™ CoolPhase Perimeter - DX Floor Mount, PAM010-140, R513A
Vertiv™ CoolPhase Perimeter è l’unità da interno a pavimento progettata per funzionare con compressori a inverter e ottimizzata per il refrigerante R 513A ecologico, non infiammabile e a bassa tossicità (A1, GWP=633). Disponibile sia in configurazione raffreddamento ad aria sia raffreddamento ad acqua, con l’opzione Vertiv™ EconoPhase per il free cooling. In abbinamento alle unità Vertiv CoolPhase Perimeter, è disponibile un’ampia gamma di soluzioni Vertiv™ CoolPhase Condenser per la gestione dello smaltimento del calore verso l’esterno, in base alle specifiche configurazioni di sistema.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Vertiv™ CoolPhase Perimeter - DX Floor Mount, PAM010-140, R513A
Vertiv™ CoolPhase Perimeter è l’unità da interno a pavimento progettata per funzionare con compressori a inverter e ottimizzata per il refrigerante R 513A ecologico, non infiammabile e a bassa tossicità (A1, GWP=633). Disponibile sia in configurazione raffreddamento ad aria sia raffreddamento ad acqua, con l’opzione Vertiv™ EconoPhase per il free cooling. In abbinamento alle unità Vertiv CoolPhase Perimeter, è disponibile un’ampia gamma di soluzioni Vertiv™ CoolPhase Condenser per la gestione dello smaltimento del calore verso l’esterno, in base alle specifiche configurazioni di sistema.
Specifiche
La gamma Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM fornisce fino a 160 kW di raffreddamento di precisione dell’aria. Queste unità da interno a pavimento utilizzano la tecnologia a espansione diretta (DX) e sono dotate di compressori a inverter per la massima efficienza. Il design supporta il refrigerante R 513A ecologico e non infiammabile e offre sia modelli raffreddati ad aria, con l’opzione di free cooling Vertiv™ EconoPhase, sia configurazioni raffreddate ad acqua. Ogni unità è equipaggiata con compressori integrati per garantire prestazioni affidabili in ambienti mission-critical.
Vantaggi
- EFFICIENZA: modulazione continua delle prestazioni, massima efficienza a carico parziale, costi operativi ridotti e, con la tecnologia brevettata Vertiv™ EconoPhase, TCO inferiore ed efficienza migliorata grazie al free cooling..
- ECO-FRIENDLY: la soluzione ideale per un data center a basse emissioni di carbonio che utilizza una soluzione refrigerante R 513A completamente sicura e a basso GWP. L’assenza di rischi di infiammabilità semplifica l’installazione e limita l’aumento dei costi.
- FLESSIBILITÀ UNICA: un’ampia gamma di configurazioni e opzioni di erogazione del flusso d’aria, versatile, compatta e facile da installare, progettata per garantire prestazioni di lunga durata.
- CONTINUITÀ DI RAFFREDDAMENTO: continuità affidabile grazie al lavoro di squadra: le unità operano insieme ma in modo indipendente, garantendo prestazioni ininterrotte.
Caratteristiche
- COMPRESSORI CON MOTORE BRUSHLESS A INVERTER: con capacità di modulazione fino al 20% della capacità massima, consentendo un EER ottimale alle condizioni di carico parziale. Riduzione dei cicli di accensione/spegnimento del compressore, con conseguente diminuzione della corrente di spunto e miglioramento del fattore di potenza.
- TECNOLOGIA VERTIV™ ECONOPHASE: aumenta il potenziale di free cooling, garantendo significativi risparmi energetici, migliorando l’efficienza del data center e riducendo i costi operativi.
- VENTILATORI EC CENTRIFUGHI DI ULTIMA GENERAZIONE A BASSA RUMOROSITÀ: con modulazione della velocità fino al 30% del valore massimo.
- VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA: consente un controllo preciso dell’alimentazione dell’evaporatore, aumentando l’efficienza grazie a un controllo ottimale del surriscaldamento.
- BATTERIA A STADI E FILTRAZIONE BREVETTATA: la superficie filtrante estesa e innovativa permette una maggiore portata d’aria, minori perdite di carico e una significativa riduzione del consumo dei ventilatori, migliorando notevolmente la facilità di manutenzione.
- VERTIV™ iCOM™ SMART CONTROL: il cuore del sistema di raffreddamento a espansione diretta, gestisce non solo le unità Vertiv™ CoolPhase Perimeter, ma anche i Vertiv™ CoolPhase Condenser esterni.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.