The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert.PEX+

The Liebert PEX+ is designed as a modular-type room-based precision cooling system for IT critical equipment that requires high level of sensible heat elimination, precise temperature and humidity control. It is available in both air-cooled (20 - 120kW) and chilled water (30 - 270kW) configurations to cover a wide range of room applications.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Education

The Liebert PEX+ is designed as a modular-type room-based precision cooling system for IT critical equipment that requires high level of sensible heat elimination, precise temperature and humidity control. It is available in both air-cooled (20-120kW) and chilled water (30-270kW) configurations to cover a wide range of room applications.

Vantaggi

ECO availability 
High density
Flex capacity
Infrastructure management 

Caratteristiche

Unique integrated aerodynamic airflow pattern
 V/A coil design with enhanced efficiency
 Larger evaporator and filters to further reduce pressure drop by 40%
 In-floor EC Fan configuration
Less airflow restriction due to the separation of control and cooling cabinet
Choice of Digital Scroll Compressor offers higher efficiency, adaptability and reliable operation 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione