The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert PFH Outdoor Condenser, 3.5-28kW

The Liebert PFH is an outdoor air-cooled condenser designed for the Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate.

Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

Simplified maintenance and troubleshooting of room cooling systems
Ceiling mounted cooling systems
Installs easily - delivered fully wired, piped and tested
Runs efficiently at partial load conditions
Reduces compressor start/stop cycles and wear
Supports fast plan approval and building inspection with CSA agency approval
 

Caratteristiche

Models available for use in ambient temperatures up to 115°F (46°C)
Quiet-Line models available to meet municipal noise codes 
Hot gas bypass
Pressure safety controls and built-in overload protection

Liebert PFH Outdoor Condenser, 3.5-28kW
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
200-351
Peso (libbre / kg)
91-159
Altezza (in / mm)
23.5-36.25
Altezza (in / mm)
597-918
Larghezza (in / mm)
40-53
Larghezza (in / mm)
1016-1343
Profondità (in / mm)
18
Profondità (in / mm)
457

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione