The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert Outdoor Drycooler, 7-525kW

Liebert outdoor drycoolers provide free-cooling and reliable heat rejection, using pumped glycol heat-transfer fluid.

Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

Significant free cooling savings
Highly durable
Operates in low temperatures with winter operation models
Low noise models meet strict municipal noise codes
Connects easily, speeding installation

Caratteristiche

Systems-matched outdoor drycooler
Low profile 1- to 8-fan units are constructed with a corrosion-resistant aluminum cabinet and a copper-tube aluminum-fin coil; CSA approved
High capacity 10-fan units are constructed with corrosion-resistant galvanized steel frames and multiple copper-tube aluminum-fin coils; UL approved
Delivered fully wired, piped and tested 

Liebert Outdoor Drycooler, 7-525kW
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
355-2430
Peso (libbre / kg)
161-1103
Altezza (in / mm)
37 7/8
Altezza (in / mm)
962
Larghezza (in / mm)
51.5-171.5
Larghezza (in / mm)
1308-4356
Profondità (in / mm)
43 9/16-87 1/8
Profondità (in / mm)
1106-2213

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione