The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert MCD, Indoor Condenser Unit, 7-28kW

The Liebert MCD is an indoor, air-cooled condenser that works with the Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

Runs efficiently at partial load conditions
Reduces compressor start/stop cycles and component wear
Quiet operation

Caratteristiche

Air-cooled or water/glycol-cooled split system condensing units
Zero footprint ceiling mounted
Delivers fully wired, piped and tested
Provides hot gas bypass
Uses scroll compressor with internal vibration isolation mountings, pressure safety controls and built-in overload protection 

Liebert MCD, Indoor Condenser Unit, 7-28kW
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
175-240
Peso (libbre / kg)
79-109
Altezza (in / mm)
22.5
Altezza (in / mm)
572
Larghezza (in / mm)
50.25
Larghezza (in / mm)
1276
Profondità (in / mm)
22.75
Profondità (in / mm)
578

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione