The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert DataMate3000

Precise air conditioning of small and medium sized computer rooms and UPS & Battery rooms.Designed with the latest thermal management technology, the Liebert® DME™ Air Cooled and has passed industry standards for thermal management systems and features high energy efficiency, excellent reliability and long service life. The Air Cooled series is configured with constant temperature and humidity adjustment functionalities that can be easily managed and monitored at the display.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom

Caratteristiche

{{eybullet}}User-Friendly and Maintenance-Free
{{eybullet}}Large screen display with multi-level password protection and expert fault-diagnosis functions
{{eybullet}}Automatic startup on power and scheduled startup also available
{{eybullet}}Standard RS485 Monitoring Interface
{{eybullet}}Equipped with alarm for irregularities on blast reduction, fan failure and filter clogging
{{eybullet}}Email and SMS notifi cation (thru the Liebert® RDU™) for remote monitoring functions
{{eybullet}}Highly adaptive
24/7 operation capable
Ultra wide input voltage range; multiple power protection functions
Environment adaptability: adoption to outdoor temperature while meeting cooling requirements
Adaptive to heat dissipation of the main equipment

 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione