The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ CoolChip CDU 70

The Vertiv™ CoolChip CDU 70 is designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment. It is a liquid-to-air heat exchanger for direct to chip cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv™ CoolChip CDU 70 operates without facility chilled water. It provides an isolated secondary fluid network, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.

Caratteristiche

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione