The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ CoolChip CDU, 100

The Vertiv™ CoolChip CDU 100 is an in-rack coolant distribution unit designed to support single-rack direct-to-chip applications. It reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger. With compact footprint, it offers easy, cost-effective liquid cooling deployments in any data center application for high-density processes.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment one rack at a time.
HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks.
LOCALIZED IT EQUIPMENT COOLING LOOP INTEGRATION
IMPROVED QUALITY & RELIABILITY: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high density cooling capacity.
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments
PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility
EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment
FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations
PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection
READY SUPPORT: Industry leading service support with local installation and same-day maintenance support

Caratteristiche

COMPACT FOOTPRINT: Allow for in-row deployments.
INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keep supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Help maintain system performance and efficiency.
EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamline and simplify maintenance.​
INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Help ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione