The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ CoolCenter Immersion Cooling System

Vertiv™ CoolCenter Immersion è un sistema di raffreddamento che gestisce il calore direttamente alla fonte: le apparecchiature IT e i componenti che generano calore vengono completamente immersi in un fluido non conduttivo Il calore dissipato viene poi trasferito al sistema di raffreddamento dell’edificio tramite la relativa Coolant Distribution Unit (CDU). Progettato per server ad alte prestazioni nei data center, garantisce prestazioni ottimali riducendo al minimo i costi operativi. Grazie a diverse architetture di sistema disponibili, puoi scegliere la soluzione di immersion cooling più adatta alle esigenze del tuo business e alla sua crescita.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • MIGLIORE EFFICIENZA DI RAFFREDDAMENTO: La sua tecnologia di raffreddamento a immersione assicura una dissipazione del calore del 100%, permettendo all’hardware di operare costantemente al massimo delle prestazioni.
  • MAGGIORE DURATA DELL'APPARECCHIATURA: L’immersione in fluido non conduttivo elimina i rischi legati a polvere, umidità e sbalzi termici, prolungando la vita delle apparecchiature mission-critical.
  • RISPARMI ENERGETICI: Riduzione significativa dei consumi grazie alla massima efficienza energetica, con minori costi operativi e un’impronta di carbonio ridotta.
  • OTTIMIZZAZIONE SPAZIO: Design compatto e scalabile che consente implementazioni ad alta densità, ottimizzando l’infrastruttura senza comprometterne le prestazioni.
  • FUNZIONAMENTO SILENZIOSO: Elimina il rumore tipico dei ventilatori dei sistemi di raffreddamento tradizionali, migliorando il comfort del personale del data center.
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Servizi professionali
  • Telecomunicazioni

Il sistema Vertiv™ CoolCenter Immersion Cooling utilizza un metodo di raffreddamento a liquido in cui server e altri componenti rack sono immersi in un liquido dielettrico termicamente conduttivo all’interno di una vasca sigillata. Questo fluido, noto per le sue eccellenti proprietà di trasferimento termico, assorbe il calore dalle apparecchiature IT, assicurando un raffreddamento efficiente per ambienti HPC, riducendo consumi energetici e costi operativi. Il design compatto, modulare e self-contained consente implementazioni ad alta densità e riduce significativamente la rumorosità, poiché non sono necessari ventilatori nei server.

Vantaggi

  • 100% DISSIPAZIONE DI CALORE: Vertiv™ CoolCenter Immersion è progettato per catturare fino al 100% del calore generato da chip e server ad alta densità, abilitando applicazioni di high performance computing, machine learning e AI.
  • ALTA CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO: Fino a 240kW per sistema di immersion cooling (vasca + CDU), ideale per esigenze di raffreddamento altamente efficienti e temperature operative elevate.
  • RAFFREDDAMENTO ELEVATO, RISPARMI ELEVATI: Richiede investimenti contenuti, poiché gestisce autonomamente carichi termici elevati. Le alte temperature operative consentono inoltre periodi più lunghi di free cooling, riducendo consumi e costi.
  • OSSERVAZIONE E MANUTENZIONE SEMPLIFICATE: Copertura apribile con finestra trasparente per un controllo immediato del funzionamento dell’unità.
  • RECUPERO E RIUTILIZZO DEL CALORE: Consente l’utilizzo diretto del calore di scarto tramite trasferimento termico diretto dal chip al refrigerante, generalmente senza necessità di dissipatori.

Caratteristiche

  • CONFIGURAZIONI MULTIPLE: Disponibile come sistema standalone all-in-one oppure con modelli separati CDU e vasca, per soddisfare diverse esigenze di implementazione.
  • VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO: Consente un controllo preciso del refrigerante e della portata grazie a sensori di temperatura integrati e pompe a velocità variabile.
  • DOPPIE POMPE E DOPPIA ALIMENTAZIONE: Maggiore continuità operativa e disponibilità del raffreddamento grazie a doppia alimentazione con commutazione automatica.
  • MONITORAGGIO OPERATIVO INTELLIGENTE: Sensori integrati e rilevamento perdite nella CDU e nella vasca permettono un controllo adattivo del sistema..
  • TOUCHSCREEN INTUITIVO: Monitoraggio e controllo semplici tramite display touch a colori integrato da 9”.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione