The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit

Designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment, the Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit is liquid to liquid  heat exchanger for chip & rear door cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The Liebert® XDU operates without facilities water, allowing you to tap into the benefits of water-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
• Deploy liquid cooling with or without access to chilled water on site • Deliver exceptional direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks • High quality and reliability with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities
Particolarmente adatto per:
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

• Achieve incredible efficiency in high-density environments • Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility • Intuitively designed for ease of deployment • Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations • Robust design with confidence inspiring redundancy options including teaming for the most demanding applications • Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection • Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

Caratteristiche

• Compact footprint allows for in-row deployments • Configurable liquid supply & return connections • Integrated 50 micron filter • Large 7”responsive color touch screen display • Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs • Intelligent flow monitoring with alarm features • Closed-loop pipe design with integrated leak detection • Easily accessible fill port and drain locations • Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity

As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv™ CoolChip CDU (the next generation of the Liebert® XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. However, and wherever you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense hot-spots, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione