Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170 è un raffreddatore freecooling con una capacità nominale totale di 3100* kW. È progettato per aiutare a preparare la tua infrastruttura alla crescente densificazione guidata dai progressi dell’AI. In quanto soluzione di raffreddamento di nuova generazione, Vertiv CoolLoop Trim Cooler si basa non solo sul raffreddamento a liquido, ma anche su raffreddatori ad aria e ibridi, in grado di gestire temperature dei fluidi imprevedibili.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Amministrazione pubblica
- Produzione
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170 è un raffreddatore freecooling con una capacità nominale totale di 3100* kW. È progettato per aiutare a preparare la tua infrastruttura alla crescente densificazione guidata dai progressi dell’AI. In quanto soluzione di raffreddamento di nuova generazione, Vertiv CoolLoop Trim Cooler si basa non solo sul raffreddamento a liquido, ma anche su raffreddatori ad aria e ibridi, in grado di gestire temperature dei fluidi imprevedibili.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Amministrazione pubblica
- Produzione
Vantaggi
- RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PRONTO PER LE AI FACTORY: Supporta i progressi della densificazione guidata dall’AI, combinando capacità di raffreddamento ad aria e a liquido
- MASSIMA EFFICIENZA DEL FREE COOLING: Gestisce i picchi operativi riducendo al minimo il consumo energetico. Consente di raggiungere fino a 1,087 di pPUE, con un aumento dell’efficienza di quasi il 70%*, riducendo le emissioni indirette.
- NESSUN CONSUMO D’ACQUA: Il funzionamento completamente a secco riduce la complessità operativa, elimina gli sprechi d’acqua e la dipendenza da forniture o impianti di trattamento.
- RAFFREDDAMENTO ECO-CONSAPEVOLE: Conforme agli attuali e futuri divieti e alle normative UE F-Gas per gli anni a venire, riduce le emissioni dirette di CO2e garantendo la massima efficienza stagionale, soprattutto a carico parziale.
- EFFICIENTE IN TERMINI DI SPAZIO: Non richiede occupazione aggiuntiva di spazio sul tetto. Incremento netto di oltre il 40% della capacità di raffreddamento senza aumentare l’ingombro complessivo.
- FLESSIBILITÀ GLOBALE: Adatto a data center in diversi climi in tutto il mondo.
*Carico IT raffreddato ad aria di 10 MW con una capacità dell'80% e temperature dell'acqua a 20 °C che raggiungono una pPUE di 1,15 con chiller standard. A una temperatura più elevata di 35°C, il Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler raggiunge un pPUE stimato di 1,087 con un incremento di efficienza di quasi il 70%.
Caratteristiche
- INTEGRAZIONE DEL RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO: Temperatura dell’acqua di mandata fino a 40 °C che consente alle piastre di raffreddamento di funzionare a 45 °C; fino a 50 °C al ritorno. Facile integrazione con Vertiv™ CoolChip CDU e Vertiv™ Chilled Water.
- OTTIMIZZAZIONE DEL FREE COOLING: Batterie di free cooling progettate per alte temperature ambientali, con scambiatori di calore a microcanali per un trasferimento termico superiore.
- TECNOLOGIA A INVERTER: Compressori, ventilatori EC e pompe consentono un funzionamento efficiente anche durante i picchi operativi, modulando la velocità del compressore in base alla domanda.
- REFRIGERANTI: Refrigerante R1234ze a bassissimo GWP con GWP = 7 secondo IPCC AR4.
- DESIGN SALVASPAZIO: Fino a quasi 3 MW** di capacità di raffreddamento in un unico telaio compatto, con filtri armonici attivi integrati nel quadro elettrico
- RAFFREDDAMENTO OVUNQUE: Disponibile per un’ampia gamma di temperature ambientali, da -20°C a oltre 52°C.
**Nella configurazione raffreddata ad aria
Specifiche
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offre una capacità di raffreddamento da 850 kW a 2600 kW, fino a 3000 kW* nelle configurazioni raffreddate ad aria. È progettato per preparare l’infrastruttura a una crescente densificazione trainata dai progressi dell’AI. Come soluzione di raffreddamento di nuova generazione, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler non si affida esclusivamente al raffreddamento a liquido, ma anche a raffreddatori ad aria e ibridi, in grado di gestire temperature dei fluidi imprevedibili.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.