The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090 è un raffreddatore freecooling con una capacità nominale totale di 1540* kW. È progettato per aiutare a preparare la tua infrastruttura alla crescente densificazione guidata dai progressi dell’AI. In quanto soluzione di raffreddamento di nuova generazione, Vertiv CoolLoop Trim Cooler si basa non solo sul raffreddamento a liquido, ma anche su raffreddatori ad aria e ibridi, in grado di gestire temperature dei fluidi imprevedibili.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
Garanzia: Questo prodotto, che include componenti Vertiv e di terze parti, è coperto da una garanzia di 12 mesi dall’avviamento oppure 18 mesi dalla consegna, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La manodopera è inclusa nello Start-up Vertiv. Per applicare la garanzia sulla manodopera è necessaria un’ispezione di garanzia.

Vantaggi

  • RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PRONTO PER LE AI FACTORY: Supporta i progressi della densificazione guidata dall’AI, combinando capacità di raffreddamento ad aria e a liquido
  • MASSIMA EFFICIENZA DEL FREE COOLING: Gestisce i picchi operativi riducendo al minimo il consumo energetico. Consente di raggiungere fino a 1,087 di pPUE, con un aumento dell’efficienza di quasi il 70%*, riducendo le emissioni indirette.
  • NESSUN CONSUMO D’ACQUA: Il funzionamento completamente a secco riduce la complessità operativa, elimina gli sprechi d’acqua e la dipendenza da forniture o impianti di trattamento.
  • RAFFREDDAMENTO ECO-CONSAPEVOLE: Conforme agli attuali e futuri divieti e alle normative UE F-Gas per gli anni a venire, riduce le emissioni dirette di CO2e garantendo la massima efficienza stagionale, soprattutto a carico parziale.
  • EFFICIENTE IN TERMINI DI SPAZIO: Non richiede occupazione aggiuntiva di spazio sul tetto. Incremento netto di oltre il 40% della capacità di raffreddamento senza aumentare l’ingombro complessivo.
  • FLESSIBILITÀ GLOBALE: Adatto a data center in diversi climi in tutto il mondo.

*Carico IT raffreddato ad aria di 10 MW con una capacità dell'80% e temperature dell'acqua a 20 °C che raggiungono una pPUE di 1,15 con chiller standard. A una temperatura più elevata di 35°C, il Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler raggiunge un pPUE stimato di 1,087 con un incremento di efficienza di quasi il 70%.

Caratteristiche

  • INTEGRAZIONE DEL RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO: Temperatura dell’acqua di mandata fino a 40 °C che consente alle piastre di raffreddamento di funzionare a 45 °C; fino a 50 °C al ritorno. Facile integrazione con Vertiv™ CoolChip CDU e Vertiv™ Chilled Water.
  • OTTIMIZZAZIONE DEL FREE COOLING: Batterie di free cooling progettate per alte temperature ambientali, con scambiatori di calore a microcanali per un trasferimento termico superiore.
  • TECNOLOGIA A INVERTER: Compressori, ventilatori EC e pompe consentono un funzionamento efficiente anche durante i picchi operativi, modulando la velocità del compressore in base alla domanda.
  • REFRIGERANTI: Refrigerante R1234ze a bassissimo GWP con GWP = 7 secondo IPCC AR4.
  • DESIGN SALVASPAZIO: Fino a quasi 3 MW** di capacità di raffreddamento in un unico telaio compatto, con filtri armonici attivi integrati nel quadro elettrico
  • RAFFREDDAMENTO OVUNQUE: Disponibile per un’ampia gamma di temperature ambientali, da -20°C a oltre 52°C.

**Nella configurazione raffreddata ad aria

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offre una capacità di raffreddamento da 850 kW a 2600 kW, fino a 3000 kW* nelle configurazioni raffreddate ad aria. È progettato per preparare l’infrastruttura a una crescente densificazione trainata dai progressi dell’AI. Come soluzione di raffreddamento di nuova generazione, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler non si affida esclusivamente al raffreddamento a liquido, ma anche a raffreddatori ad aria e ibridi, in grado di gestire temperature dei fluidi imprevedibili.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione