The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler - Il sistema di raffreddamento freecooling AI-ready da 850 a 3000 kW

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler è la soluzione di raffreddamento a free cooling, pronta per l’AI, predisposta per l’alta densificazione e ambientalmente responsabile, con una capacità da 850 kW a 3000 kW. Questa tecnologia di raffreddamento avanzata consente ai chiller a free cooling ad alta densità di operare in modo efficiente con temperature dell’acqua di ritorno fino a 50°C. Offre la flessibilità di scalare da ambienti di calcolo tradizionali con mandata acqua a 20–22°C fino a carichi AI più caldi, mantenendo compattezza, modularità e precisione. Progettando strategicamente i sistemi di raffreddamento per evitare le inefficienze e i rischi delle architetture statiche, i proprietari dei data center possono adattarsi senza soluzione di continuità alle esigenze in continua evoluzione delle infrastrutture guidate dall’AI.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • PRONTO PER AI E ALTA DENSIFICAZIONE: Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler supporta le soluzioni di densificazione di nuova generazione guidate dall’AI, in configurazioni raffreddate ad aria, ibride e a liquido.
  • MODALITÀ FREE COOLING OTTIMIZZATA: L’ottimizzazione del free cooling consente risparmi energetici annuali fino al 70% e riduce indirettamente le emissioni di CO2e.
  • RESPONSABILITA' AMBIENTALE: Quando le temperature ambientali aumentano, i compressori con refrigerante R1234ze a bassissimo GWP gestiscono i picchi di carico senza compromettere l’efficienza operativa, garantendo la piena conformità agli obiettivi ambientali.
  • ZERO SPRECHI D’ACQUA: Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler è una soluzione completamente a secco che riduce lo spreco d’acqua e la complessità operativa eliminando la necessità di approvvigionamento o trattamento idrico.
  • COMPLETAMENTE INTEGRATO E SCALABILE: Fino a 2,6 MW di capacità di raffreddamento. Fino a 3 MW nelle configurazioni raffreddate ad aria. Incremento netto di oltre il 40% della capacità grazie al design compatto.
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
Garanzia: Questo prodotto, che include componenti Vertiv e di terze parti, è coperto da una garanzia di 12 mesi dall’avviamento oppure 18 mesi dalla consegna, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La manodopera è inclusa nello Start-up Vertiv. Per applicare la garanzia sulla manodopera è necessaria un’ispezione di garanzia.

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offre una capacità di raffreddamento da 850 kW a 2600 kW, fino a 3000 kW* nelle configurazioni raffreddate ad aria. È progettato per preparare l’infrastruttura a una crescente densificazione trainata dai progressi dell’AI. Come soluzione di raffreddamento di nuova generazione, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler non si affida esclusivamente al raffreddamento a liquido, ma anche a raffreddatori ad aria e ibridi, in grado di gestire temperature dei fluidi imprevedibili.

Panoramica delle specifiche del modello
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
3100 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   635.81 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170
2700 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   535.69 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140
2110 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   435.58 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090
1540 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   385.79 in  

Vantaggi

  • RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PRONTO PER LE AI FACTORY: Supporta i progressi della densificazione guidata dall’AI, combinando capacità di raffreddamento ad aria e a liquido
  • MASSIMA EFFICIENZA DEL FREE COOLING: Gestisce i picchi operativi riducendo al minimo il consumo energetico. Consente di raggiungere fino a 1,087 di pPUE, con un aumento dell’efficienza di quasi il 70%*, riducendo le emissioni indirette.
  • NESSUN CONSUMO D’ACQUA: Il funzionamento completamente a secco riduce la complessità operativa, elimina gli sprechi d’acqua e la dipendenza da forniture o impianti di trattamento.
  • RAFFREDDAMENTO ECO-CONSAPEVOLE: Conforme agli attuali e futuri divieti e alle normative UE F-Gas per gli anni a venire, riduce le emissioni dirette di CO2e garantendo la massima efficienza stagionale, soprattutto a carico parziale.
  • EFFICIENTE IN TERMINI DI SPAZIO: Non richiede occupazione aggiuntiva di spazio sul tetto. Incremento netto di oltre il 40% della capacità di raffreddamento senza aumentare l’ingombro complessivo.
  • FLESSIBILITÀ GLOBALE: Adatto a data center in diversi climi in tutto il mondo.

*Carico IT raffreddato ad aria di 10 MW con una capacità dell'80% e temperature dell'acqua a 20 °C che raggiungono una pPUE di 1,15 con chiller standard. A una temperatura più elevata di 35°C, il Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler raggiunge un pPUE stimato di 1,087 con un incremento di efficienza di quasi il 70%.

Caratteristiche

  • INTEGRAZIONE DEL RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO: Temperatura dell’acqua di mandata fino a 40 °C che consente alle piastre di raffreddamento di funzionare a 45 °C; fino a 50 °C al ritorno. Facile integrazione con Vertiv™ CoolChip CDU e Vertiv™ Chilled Water.
  • OTTIMIZZAZIONE DEL FREE COOLING: Batterie di free cooling progettate per alte temperature ambientali, con scambiatori di calore a microcanali per un trasferimento termico superiore.
  • TECNOLOGIA A INVERTER: Compressori, ventilatori EC e pompe consentono un funzionamento efficiente anche durante i picchi operativi, modulando la velocità del compressore in base alla domanda.
  • REFRIGERANTI: Refrigerante R1234ze a bassissimo GWP con GWP = 7 secondo IPCC AR4.
  • DESIGN SALVASPAZIO: Fino a quasi 3 MW** di capacità di raffreddamento in un unico telaio compatto, con filtri armonici attivi integrati nel quadro elettrico
  • RAFFREDDAMENTO OVUNQUE: Disponibile per un’ampia gamma di temperature ambientali, da -20°C a oltre 52°C.

**Nella configurazione raffreddata ad aria

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management

Storie di clienti

 Image

A roadmap for the future chip coolant temperature

Learn why manufacturers and data center operators prefer 30°C as the optimal temperature for cooling AI silicon in data centers. Read the technical factors affecting this temperature and identify the paths for future technological improvement to increase and optimize performance.

 Image

High temperature fluid coolers

In today’s rapidly evolving tech landscape, the pressure is on to stay ahead of the curve—especially in terms of cooling hyperscale and colocation data centers. As technology continues to advance and chip power density increases, managing temperature within data centers has become, and will remain, an ongoing and critical challenge.

 Image

Ti diamo il benvenuto nel Customer Experience Center dedicato alle nostre soluzioni per il Thermal Management!

Visita i nostri Technology Innovation Lab e scopri i test disponibili per le unità di Thermal Management in un ambiente virtuale.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione