The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert Indirect Evaporative Free Cooling Unit

The Liebert Indirect Evaporative Free Cooling Unit improves energy efficiency with potential PUEs under 1.2 with minimal water usage. It includes supplemental DX (direct expansion) or chilled water options for trim cooling requirements.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

 Highly efficient - mechanical PUE less than 1.2
 Lower installation and maintenance costs
 No outside air into the data center
 Balanced capacity utilization and efficiency
 Greater protection
 Extended dry mode range
 Less water usage and treatment
 Downsized electrical infrastructure
 Controls require little if any customization 

Caratteristiche

Highly efficient aluminum air-to-air heat exchanger offers up to 66% efficiency dry and 78% efficiency wet.
 Supplemental DX or chilled water options available for trim cooling requirements.
 Advanced monitoring and event notification.
 Finely tuned controls for balanced operation and cooling. 

The Liebert ® Indirect Evaporative Freecooling Unit achieves higher effi ciency through economization without the risks of bringing outside air into the data center. During the majority of annual operating hours cooling of data center air is done by transferring heat to the scavenger air stream while passing through a coated aluminum heat exchanger. As ambient conditions increase to temperatures above ~60°F dry bulb the unit cools the scavenger air through use of the evaporative cooling effect of water to provide increased cooling capacity without the use of compressors. During exceptionally hot ambient conditions the supplemental trim cooling system will engage to provide additional cooling capacity. Liebert ® Indirect Evaporative Freecooling Unit What’s Cool in the Data Center Thermal Management Innovations This unit offers several signifi cant advantages for large data center designs. The evaporative cooling offers a significantly lower peak power consumption compared to other large thermal management system. The exceptional dry mode effectiveness of the epoxy-coated aluminum heat exchanger reduces water usage and allows flexibility in operating modes to prioritize reduced water consumption, reduced power consumption, or a combination of both.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione