The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert DX Air Handler, 150-600+kW

The Liebert DX Air Handler delivers data center efficiency with the flexibility for modular build outs. Multiple configurations include outside air economization, evaporative condensing and evaporative cooling to reduce energy consumption.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

PUE less than 1.1
Lower power consumption
Minimal water usage
Eliminate over-cooling or under-cooling
Controls teamwork modes
harmonize multiple cooling units for higher efficiency and protection
Low kW per unit - downsizes electrical infrastructure 

Caratteristiche

DX or chilled water secondary cooling options sized for full or trim cooling
EC fan or direct drive fans with VFD options, in single or fan array configurations  
Integrated bypass damper
Self-optimizing controls with machine-to-machine communications and advanced algorithms 

Liebert DX Air Handlers offer a complete data center cooling system in a single package that requires no space within the building. The unit components are selected for high efficiency for today’s data center designs and rigorous 24/7 data center where down time is not an option. Liebert iCOM™ control algorithms continuously process readings from the rack inlet sensors to ensure optimal air flow through the system while supply air sensors are used to control the unit cooling capacity. Dampers or exhaust fans are automatically adjusted by the Liebert iCOM unit control, which also harmonizes the operation of multiple air handling units to eliminate conflicts in temperature, airflow and humidity.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione