The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Rack Vertiv VR

Standardizza le implementazioni in tutto il mondo e mettile online più velocemente con il rack Vertiv VR. Vertiv VR supporta un’ampia gamma di attrezzature, inclusi server, unità di archiviazione, switch, router, PDU, UPD, server di porta per console e switch KVM. Vertiv VR viene fornito pronto a rispondere alle esigenze mission-critical di ambienti ad alta densità, anche se cambiano ed evolvono. Questo rack offre flessibilità e installazione semplici.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Garanzia: La garanzia standard di 3 anni con protezione opzionale di 5 anni per rack protegge l’intero sistema per la massima tranquillità

Tutti i rack Vertiv VR sono dotati di chiavi e un kit hardware che include 50 dadi a gabbia M6 e viti, uno strumento per l’installazione dei dadi a gabbia, paraspigoli per l’ingresso dei cavi nel pannello superiore, una chiave T30 / Phillips e una chiave di prolunga. Tutti i modelli sono dotati di uno sportello anteriore perforato al 77% richiudibile, sportelli posteriori perforati al 77% divisi e richiudibili, due coppie di pannelli laterali richiudibili divisi, una copertura per ingresso cavi ad alta densità (2000 cavi cat. 6), due set di binari EIA da 19” e due staffe a tutta altezza per gestione dei cavi e installazione PDU. Il rack Vertiv VR è costruito con rotelle a basso profilo e piedini di livellamento, staffe di ancoraggio e staffe imbullonate.

Vantaggi

Vertiv VR Rack offre una soluzione di rack premium, ovunque e in qualsiasi momento siano implementati sistemi IT. 
Spedizione veloce per un’implementazione rapida
Supporta tutte le attrezzature basate su rack e offre 2,5 pollici di profondità aggiuntiva disponibile per l’uso
Serie completa di accessori complementari per gestione dei cavi, del flusso di aria, scaffali, maniglie e staffe di supporto 
Il design privo di utensili permette installazione, regolazione e manutenzione semplici 

Caratteristiche

Disponibile in 8 dimensioni standard
Regolazione completa della profondità dei binari da 19”
Porte con perforazione del 77%, possono essere incardinati su entrambi i lati
Due staffe a tutta altezza regolabili in profondità per PDU / gestione dei cavi installate nello spazio zero U con installazione del rack a bottoni e senza strumenti
L’altezza della struttura 42U permette al rack di passare attraverso le porte standard su rotelle
Accoppiamento esterno semplice che permette l’accoppiamento metrico o sul centro di 24”
Pannelli laterali separati ciascuno con chiusura a scatto che permettono una più semplice installazione e rimozione 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione