The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ VR Rack Accessories

Per il Vertiv™ VR Rack è disponibile una gamma completa di accessori di varie tipologie: gestione della portata dell’aria e dei cavi, elementi di fissaggio e di montaggio, sportelli, maniglie di sicurezza e ricambi. Le opzioni senza attrezzi consentono di velocizzare le operazioni di installazione e riconfigurazione dell’implementazione del rack.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Garanzia: The Vertiv™ VR Rack shall be warranted against defects in materials and workmanship for three (3) years from date of shipment. An additional two (2) years may be obtained by registering your product at https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.

Per i Vertiv™ VR Rack è disponibile una gamma completa di accessori per rack che consente di personalizzare qualsiasi implementazione. Aumenta l’efficienza con gli accessori per la gestione della portata dell’aria e dei cavi, eliminando i problemi che limitano il flusso e il ricircolo dell’aria calda in presenza di pannelli di chiusura o kit di ventole sul tetto. Gli scaffali e le opzioni di montaggio consentono di installare più apparecchiature IT e contribuiscono a tenere ben organizzato il rack. Le maniglie di sicurezza migliorate e gli sportelli metallici ciechi rafforzano la protezione contro gli accessi non autorizzati e consentono anche di integrare nel sistema di gestione IT sensori per le porte e di controllare i tentativi di accesso. Gli accessori di Vertiv per i componenti dei rack consentono agli utenti di personalizzare il rack in base ai requisiti specifici, con pannelli laterali e superiori passanti, estensioni di profondità, kit di conversione per binari e altro. Qualunque siano le tue esigenze di rack, gli accessori per rack Vertiv VR Rack sono in grado di aiutarti.

Vantaggi

The Vertiv™ VR Rack delivers a premium rack solution whenever and wherever IT systems are deployed.
Quick shipment meets demand for rapid deployment
Supports all rack-based equipment and delivers 2.5 inches of additional useable depth
Full complement of accessories including cable management, airflow management, shelves, handles and support brackets
Tool-less design enables easy equipment installation, adjustments and service
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the Vertiv™ VR Rack. Contact your local sales representative to get started

Caratteristiche

Available in 8 standard sizes
Full depth adjustability of the 19” rails
Doors that have 77% perforation and can be hinged on either side
Two dual purpose full height depth adjustable PDU / cable management brackets mounted in the zero U space with tool-less button mounting of rack
42U frame height that allows for the rack to pass through standard doors on casters
Simple external baying, allows for metric baying or on 24” center
Split side panels with single locking slam latch allows for simple removal / installation

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Domande più frequenti

D
What are the standard rack sizes and dimensions?
R
The Vertiv™ VR rack is available in 42U and 48U heights, widths of 600mm and 800mm, and depths of 1100mm and 1200mm. Additional sizes can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
D
Are different locks available?
R
The doors and side panels cannot be keyed differently, however combination lock handles are available for the front and rear doors.
D
Can the Vertiv™ VR rack be bayed (clustered) with the side panels on?
R
Yes
D
What are the color options?
R
The standard color is black, however different rack colors can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
D
How fast can I get racks shipped?
R
The Vertiv™ VR Rack is readily available through our channel distribution and resale partners, and Vertiv supports the channel with extensive regional inventories.
Login dei partner

Lingua & Ubicazione