Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX
Purposely built for NVIDIA GB200 and GB300 NVL72 SuperPods, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX accelerates the deployment of AI factories and high-performance computing (HPC) workloads. Engineered to support the extreme power densities required by AI and machine learning platforms, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX can incorporate a 1400A DC power busbar, up to eight (4+4) scalable, highly efficient DC Power Shelves.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX
Purposely built for NVIDIA GB200 and GB300 NVL72 SuperPods, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX accelerates the deployment of AI factories and high-performance computing (HPC) workloads. Engineered to support the extreme power densities required by AI and machine learning platforms, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX can incorporate a 1400A DC power busbar, up to eight (4+4) scalable, highly efficient DC Power Shelves.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
Vantaggi
- HIGH-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate scalable and efficient 19” DC Power Shelves to reliably deliver power for GPU-intensive clusters.
- MID-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate vertical or horizontal rPDUs to deliver power for storage or networking assets.
- ADVANCED THERMAL MANAGEMENT: Supports in-rack liquid cooling manifolds to efficiently manage GPU heat loads.
Caratteristiche
- FLEXIBLE CONFIGURATION: DC Power Shelves optimize space usage while maintaining power distribution balance and structural integrity.
- AI-OPTIMIZED DESIGN: Purposely built to handle the extreme power density of and comply with NVIDIA GB200/GB300 NVL72 reference designs.