The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv Knürr SMA Compact Rack senza porta anteriore

Vertiv Knürr Smaract Compact Rack è un'armadiatura da 19" innovativa e pratica con requisiti di spazio limitatissimi, altamente flessibile ed efficiente. Al contempo, facilita l'integrazione e l'espansione modulare, offrendo un ampio ventaglio di soluzioni specifiche. Knürr Smaract® Compact Rack senza porta anteriore è il tipico rack per applicazioni elettroniche o di misura in cui è necessario un facile accesso a interruttori, pulsanti, ecc.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Incendio/Allarme/Sicurezza
  • Amministrazione pubblica
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni

Vertiv Knürr SMA corrisponde a un concetto totalmente innovativo e pratico con un utilizzo di spazio estremamente contenuto. Alto livello di flessibilità e prestazioni eccezionalmente elevate! Allo stesso tempo è anche predisposto per l'integrazione, può essere espanso in qualsiasi momento ed è ricco di un ampio ventaglio di soluzioni specifiche.

Vantaggi

Accesso
L'accesso da tutti i lati consente di risparmiare tempo, ad esempio per l'integrazione di componenti e per la manutenzione
Design intelligente
La concezione innovativa del telaio garantisce peso contenuto pur offrendo grande stabilità con i nuovi profilati triangolari
Concetto modulare: espansione facilitata grazie alla possibilità di impilamento
Offre spazio adeguato sui lati per il cablaggio; ingresso cavi dalla porta posteriore
Gestione dei cavi
Predisposto per permettere un intuitivo e semplice cablaggio
Soluzioni proiettate nel futuro
Flessibilità grazie all'integrazione della
tecnologia a 19"
Disponibili in 3 altezze: da 9U a 21 U
Circolazione ottimizzata del flusso d'aria
Dissipazione di calore tramite convezione naturale o tramite ventilatore sul pannello posteriore (accessorio) 

Caratteristiche

Realizzazione modulare e impilabile
Accesso facilitato da tutti i lati per installazione e manutenzione: le porte incernierate e i pannelli laterali possono essere rimossi rapidamente
Guide con asola a T nel profilato da 19" per assicurare che tutti i componenti possano essere installati e posizionati rapidamente e facilmente
Porte e pannelli laterali con angolo di apertura di 180°
Materiale
– Alluminio estruso
– Angolari: alluminio pressofuso
– Coperture: lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere.
Dimensioni di installazione
– Altezza: Da 9 U a 21 U (1 U = 44,45 mm)
– Larghezza: 482,6 mm (19")
– Profondità: 600 / 800 mm
Spazio disponibile
– 75 mm di spazio nella parte anteriore per le connessioni
– 82% della superficie di base può essere utilizzato per l'installazione e l'instradamento dei cavi
Opzioni di installazione
– Fisso, su piedini regolabili a livello
– Mobile, su rotelle con blocco (opzionale)
Carico utile
– 2000 N statico
Classe di protezione
– IP 20
Test in funzione del progetto
– Sicurezza in conformità con EN 50298
ed EN 60950
– Messa a terra/conduttore di protezione
in conformità con DIN VDE 0701-1
– Test di resistenza alle vibrazioni in conformità con
MIL-STD 810 E
– Test di resistenza alle vibrazioni e agli urti in conformità con DIN EN 300019-2-2
– Test grado di protezione IP in conformità con DIN EN 60529.
– Componenti in plastica conformi a UL94 V-0
Finitura / colore
Rack base lucidato
Superfici visibili degli alloggiamenti verniciati a polvere:
RAL 7035 grigio chiaro

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione