The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

E-series Rack

Compatible structure design, ensuring the compatability with all the 19-inch devices that meet the EIA-310-D standard

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

Caratteristiche

High Standard Rack Design
High static bearing capacity of 1300kg with 75% perforation
Powerful Scalability of Solutions
Compatible with SmartAisle design
Perfect Details
„Side door with lock-safer
Better control for parallel racks
„Integrated welding structure with higher strength
More reliable grounding cables
Strong Compatibility
Fully compatible with 19-inch standard equipment
Reliable Power Distribution Design
Multi power distribution methods to meet various demands

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione