The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ SmartRun, Modular Prefabricated Infrastructure System

The Vertiv™ SmartRun is a prefabricated overhead IT infrastructure system designed for end-to-end speed and simplicity. It integrates high-density power distribution, liquid cooling, networking and containment infrastructure in an all-in-one deliverable platform. High-speed assemblies at Vertiv manufacturing locations worldwide reduce complexity and accelerate deployment time onsite up to 85% faster than traditional stick build methods. It is modular, scalable and configurable to various customer design points, making project deployment at scale with ease.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • ONE INTEGRATED SYSTEM, ONE PURCHASE: The Vertiv SmartRun system is delivered at your facility as a unified solution, fully engineered and pre-integrated, so no more sourcing busway, piping, and aisle containment separately.
  • STREAMLINED LOGISTICS & PROCUREMENT: Single-source procurement and limited shipments simplify project receipting and vendor management.
  • ACCELERATED DEPLOYMENT: Get up to 85x faster deployment on-site compared to traditional stick-built infrastructure.
  • LOWER CAPEX: This cuts the total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40%.
  • LESSEN LABOR ON-SITE: Prefabricated assemblies reduce labor hours and minimize skilled trade dependencies.
Particolarmente adatto per:
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting

The Vertiv™ SmartRun provides data center whitespace overhead infrastructure fit-out solutions pre-fabricated by Vertiv for end-to-end speed and simplicity reducing deployment times by up to 85% faster (comparative to stick builds). With prefabricated assemblies in Vertiv manufacturing locations globally, projects deploy at scale with simplicity. One-site works consist of a one lift install of overhead infrastructure and expediting fit-out times with reduced cost of labor on-site for busway, piping, network cabling and containment installation in the IT whitespace as opposed to stick build fit outs. Service install and maintenance is supported by Vertiv Services globally to provide end-to-end partnership in customer solution.​

Vantaggi

  • PORTABLE SUB-ASSEMBLIES: Preassembled and shippable, it provides quick, low-impact installation and it can fit through standard double doors.
  • FIT TO YOUR SPACE: Built in 8ft/ 2.4m length segments (blocks), it is adjustable to rack heights, aisle spacing, and airflow needs as well as accessibility and facility limitations.
  • CONFIGURABLE LAYOUTS: It supports single-row, dual-row, or pod configurations and has a modular block design that scales with whitespace demands.
  • REPLICABLE AT SCALE: It can be easily repeatable across multiple sites with minimal rework.
  • GLOBAL REACH, LOCAL EXECUTION: With Vertiv manufacturing and service locations worldwide, your projects can be deployed fast, consistent and with ease anywhere.

Caratteristiche

  • PREFABRICATION IN VERTIV MANUFACTURING FACILITIES: Expedite project schedule from optimized lead times and Vertiv™ Solutions assembly.
  • HOT AISLE CONTAINMENT: This maximizes data center efficiency and capacity by enabling the structure to be built before equipment racks are installed.
  • POWER DISTRIBUTION VIA iMPB BUSWAY: It has a reliable busway system that offers a variety of capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements.
  • SIMPLIFIED ONE-LIFT INSTALL: With prefabricated assembly, plug-and-play design, and a simplified one-lift installation process, Vertiv™ SmartRun enables data center installations greater than 1MW per day with just a single crew.
  • GLOBALLY SCALED DELIVERY PARTNER: Vertiv™ Services supports installation and maintenance globally, providing an end-to-end partnership in customer solutions.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione