The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ OneCore: Prefabricated, Hybrid-Built Data Center

Vertiv™ OneCore is a hybrid, prefabricated solution that transforms traditional deployment for 10 MW to 250 MW data centers and beyond. Scalable with no size limitations, it offers a complete, end-to-end data center infrastructure designed to meet the unprecedented speed and flexibility demands of AI applications and emerging technologies. Its prefabricated design simplifies transport and installation, reducing on-site labor requirements and risks. This provides reliability, cost efficiency, and schedule certainty for modern enterprises. Vertiv™ OneCore is a versatile thermal solution designed to support a wide range of AI technologies powered by next-generation xPU processors. It’s not limited to traditional AC-powered xPU racks - Vertiv™ OneCore seamlessly integrates with advanced 800VDC-fed rack architectures, offering unmatched flexibility and performance.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • SEAMLESS INTEGRATION: It provides a single point of contact to streamline multi-vendor management and coordinate end-to-end data center deployment for turnkey efficiency.
  • SCALABLE & MODULAR DESIGN: It features prefabricated components integrated within a Vertiv-supplied steel building shell, offering customizable data center modules and flexible building sizes with no limitations.
  • AI-READY INFRASTRUCTURE WITH LIQUID COOLING CAPABILITIES: It is developed for AI solutions, meeting the requirements of liquid-cooled, high-density rack environments.
  • IDEAL FOR COLOCATION, WHITE SPACE, AND TURNKEY DEPLOYMENTS: It offers a versatile, ready-to-deploy infrastructure for any data center need.
  • ACCELERATED INSTALLATION: With precision-engineered components that are backed by rigorous quality control, it enables an accelerated and efficient on-site assembly process.
Garanzia: This product, including both Vertiv and third-party parts, comes with a 12-month factory warranty after start-up, but not exceeding, in any case, eighteen (18) months from the shipment and its contents. The shipment date of the product is established exclusively from the bill of lading.

Vantaggi

  • FULLY INTEGRATED DATA CENTER SOLUTION: It is a complete, end-to-end solution built on Vertiv’s integrated portfolio, bringing together all critical components for optimal performance.
  • STREAMLINED LOGISTICS: Its modular design allows simplified transportation and installation while minimizing on-site labor requirements and associated risks.
  • MAXIMUM EFFICIENCY: Supported by Vertiv’s global service network and stringent quality standards, it delivers the dependability, cost efficiency, and schedule certainty that today’s enterprises demand.
  • EFFORTLESS OUTDOOR INSTALLATION: Its pre-engineered design enables fast, hassle-free deployment in diverse environments with minimal labor required.
  • MINIMIZED DOWNTIME: It provides quality and reliability with factory-tested building blocks and a supported post-installation process.

Caratteristiche

  • DATA HALL STRUCTURE: It accommodates any data center with no predefined physical or IT load size limitations, offering custom-designed spaces for computing, storage, and networking racks for on-site assembly and maximum efficiency.
  • DELIVERY MODEL FLEXIBILITY: Vertiv can support two delivery models depending on customer preference:
    • Option 1: Vertiv delivers the complete above-foundation scope, including the Data Hall.
    • Option 2: The Customer/General Contractor provides the building shell; Vertiv supplies all OneCore building blocks.
  • VERTIV™ PREFABRICATED COOLING MODULES AND SKIDS: Engineered for seamless integration within Vertiv™ OneCore, these maintain ideal operational climate conditions within the data center IT hall while allowing full serviceability.
  • VERTIV™ SMARTRUN OVERHEAD STRUCTURE: It streamlines deployment and enables scalable projects with minimal on-site labor for overhead infrastructure.
  • VERTIV™ UNIFY ONBOARD INTELLIGENCE SOLUTION: It delivers advanced monitoring, control, and automation, simplifying data center operations into a single, unified interface.
  • GLOBALLY AVAILABLE SERVICES: It comes with a comprehensive industry service presence, providing your business operations 24/7 expert support and protection worldwide.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

 

 

Vertiv™ OneCore: AI-ready Data Center in 3D

 

Login dei partner

Lingua & Ubicazione