The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ MegaMod™ HDX: Infrastruttura prefabbricata di nuova generazione per AI e HPC

Vertiv™ MegaMod™ HDX è una soluzione infrastrutturale di nuova generazione progettata per affrontare le sfide legate al panorama digitale in rapida evoluzione, caratterizzato dalla crescita dell’Intelligenza Artificiale generativa, del Machine Learning e del calcolo ad alte prestazioni (HPC). Offre sistemi di raffreddamento e alimentazione prefabbricati e completamente integrati, progettati per implementazioni AI in stile “pod” e altre configurazioni ad alta densità. Con scalabilità fino a 10 MW, Vertiv MegaMod HDX è progettato per supportare gli ambienti di elaborazione più esigenti. Combinando il raffreddamento a liquido direct-to-chip con architetture flessibili raffreddate ad aria, gestisce efficacemente gli elevati carichi termici generati da applicazioni AI e HPC, garantendo prestazioni e affidabilità ottimali. Supporta un’ampia gamma di topologie di data center AI e tecnologie di raffreddamento, offrendo la libertà di progettare un’infrastruttura adatta alle specifiche esigenze applicative.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • IMPLEMENTAZIONE RAPIDA: Questo design pre-ingegnerizzato, prefabbricato e completamente testato consente di ridurre il time-to-market e accelerare la messa in esercizio.
  • SOLUZIONE SCALABILE: L’architettura flessibile supporta la crescita fino a 10 MW e oltre.
  • APPROCCIO DI RAFFREDDAMENTO IBRIDO: Si tratta di una soluzione termica versatile progettata per supportare un’ampia gamma di tecnologie AI basate su processori GPU di nuova generazione, integrando il raffreddamento a liquido direct-to-chip con il raffreddamento ad aria per la massima efficienza.
  • UNICO PUNTO DI CONTATTO: Vertiv gestisce tutti gli aspetti, dalla progettazione all’implementazione, semplificando il processo e ottimizzando le risorse.
  • SERVIZI DISPONIBILI A LIVELLO GLOBALE: È supportato da una rete di servizi completa a livello globale, che garantisce alle tue operazioni aziendali assistenza e protezione 24/7 in tutto il mondo.
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting

Vantaggi

  • RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO DIRECT-TO-CHIP: Previene il surriscaldamento delle apparecchiature critiche e garantisce le massime prestazioni per applicazioni AI e HPC.
  • INFRASTRUTTURA PREFABBRICATA: Tubazioni complesse e sistemi di alimentazione completamente prefabbricati, per semplificare e accelerare installazione e avviamento, riducendo rischi, problemi di qualità e ritardi.
  • INSTALLAZIONE FLESSIBILE: Disponibile in unità su skid, ideale per nuove costruzioni, retrofit modulari ed espansioni.
  • 50% DI COSTRUZIONE IN SITO PIÙ VELOCE: Integrazione di tecnologie best-in-class per ridurre significativamente complessità e tempi di deployment e commissioning.
  • PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA: Vertiv offre soluzioni integrate che includono alimentazione, raffreddamento e infrastrutture prefabbricate, aumentando scalabilità, efficienza e affidabilità.

Caratteristiche

  • SOLUZIONE MODULARE PREFABBRICATA: Viene implementato come data hall modulare indipendente, riducendo al minimo la manodopera in loco, i tempi di implementazione e garantendo una qualità costante.
  • REALIZZATO APPOSITAMENTE PER AI E HPC: È ottimizzato per implementazioni di AI in stile Pod e configurazioni ad alta densità.
  • SOLUZIONE PER DATA CENTER COMPLETAMENTE INTEGRATA: Una soluzione completa end-to-end basata sul portfolio integrato di Vertiv, che riunisce tutti i componenti critici per prestazioni ottimali.
  • QUALITÀ ASSICURATA: I componenti integrati in fabbrica hanno superato test rigorosi.
  • VERTIV™ UNIFY, LA SOLUZIONE CON INTELLIGENCE INTEGRATA: Con Vertiv™ Unify, questa soluzione offre monitoraggio avanzato, controllo e automazione, semplificando la gestione del data center tramite un’unica interfaccia.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Vertiv™ MegaMod™ HDX in 3D

Login dei partner

Lingua & Ubicazione