The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ MegaMod™ HDX: Next-Generation Prefabricated Infrastructure for AI & HPC

The Vertiv™ MegaMod™ HDX is a next-generation infrastructure solution engineered to meet challenges driven by rapidly evolving digital landscape— the growth of generative Artificial Intelligence, Machine Learning, and High-Performance Computing. It delivers prefabricated and fully integrated cooling and power systems tailored for Pod-style AI deployments and similar high-density configurations. With scalability up to 10 MW, the Vertiv MegaMod HDX is designed to support the most demanding compute environments. Combining direct-to-chip liquid cooling with flexible air-cooled architectures, it effectively manages the intense heat loads generated by AI and HPC applications and provides optimal performance and reliability. It supports a wide range of AI data center topologies and cooling technologies, giving you the freedom to design infrastructure that fits your specific application.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • EXPEDITED ROLLOUT: This pre-engineered, prefabricated, and fully tested design enables significantly faster time-to-market — minimizing setup time and accelerating operational readiness.
  • SCALABLE SOLUTION: Flexible architecture supports growth of up to 10 MW and beyond.
  • HYBRID COOLING APPROACH: It is a versatile thermal solution designed to support a wide range of AI technologies powered by next-generation GPU processors by integrating direct-to-chip liquid cooling with air cooling for maximum efficiency.
  • SINGLE POINT OF CONTACT: Vertiv manages all aspects from design to deployment, streamlining the process and optimizing resources.
  • GLOBALLY AVAILABLE SERVICES: It comes with a comprehensive industry service presence, providing your business operations 24/7 expert support and protection worldwide.
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting

Vantaggi

  • DIRECT-TO-CHIP LIQUID COOLING: Keep critical equipment from overheating and allow top performance of AI and HPC applications.
  • PREFABRICATED INFRASTRUCTURE: The complex pipework and powertrain are fully prefabricated, simplifying and shortening the installation and startup process while reducing the potential for risks, quality issues, or delays.
  • FLEXIBLE INSTALLATION: It is available in skid-mounted units, providing flexibility options for new builds, modular retrofits, and expansions.
  • 50% FASTER ONSITE BUILD: Integrate best-in-class technologies to greatly reduce onsite deployment and commissioning complexity.
  • SYSTEM DESIGN & DEPLOYMENT: Vertiv answers your infrastructure’s need for integrated product offering, which includes power, thermal and prefabricated solutions to provide increased scalability, efficiency and reliability.

Caratteristiche

  • PREFABRICATED MODULAR SOLUTION: It is deployed as a standalone modular data hall, minimizing on-site labor, reducing deployment time, and providing consistent quality.
  • PURPOSE-BUILT FOR AI AND HPC: It is optimized for Pod-style AI deployments and similar high-density configurations.
  • FULLY INTEGRATED DATA CENTER SOLUTION: A complete, end-to-end solution built on Vertiv’s integrated portfolio, bringing together all critical components for optimal performance.
  • QUALITY ASSURED: Factory-integrated components passed rigorous testing.
  • VERTIV™ UNIFY ONBOARD INTELLIGENCE SOLUTION: With Vertiv™ Unify, this solution delivers advanced monitoring, control, and automation, simplifying data center operations into a single, unified interface.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Vertiv™ MegaMod™ HDX in 3D

Login dei partner

Lingua & Ubicazione