The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

SmartCabinet 24U Passive Cooling

SmartCabinet™ is a new approach to providing a Micro Datacenter, a complete IT infrastructure solution that contains enclosure, uninterruptible power, thermal management, power distribution, monitoring and infrastructure management all in a simple packaged solution. It is a fully integrated, industry-leading plug-and-play solution with a ready to use IT cabinet space.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

– Cabinet: Vertiv™ Knürr® MIR2 data center grade server and network cabinet IP20, 24 U, aluminum frame, 800 kg payload, plinth on casters, air separation, mechanical or electronic door lock, comprehensive accessories – Power Distribution: Vertiv™ MPH2™ metered / managed data center grade rack PDU; highest level of availability and energy efficiency, 60°C temperature rating – UPS and Batteries: Liebert® GXT4™ true online UPS for mission critical equipment, 3 kVA, 2 U; monitoring with Liebert® IntelliSlotTM web card – Temperature / Humidity / Door Access sensors – Smoke Detection: Point smoke detector, alarming via dry contact connection to building fire alarm

Caratteristiche

Fully integrated: No dedicated IT room is required; complete data center infrastructure in a single enclosure; sturdy data center grade cabinet, thermal management, power distribution, secured power, monitoring and security for IT applications
Complete solution and service from one hand: Engineered, factory assembled and tested; highly efficient, secure and reliable
Fast and easy deployment: Plug-and-play, ready to use from day one; eliminates the need to design, refurbish or build dedicated networking or computer rooms.
Substantially reduced TCO compared to traditional construction; lower investment, faster deployment and better efficiency  

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione