Vertiv™ PowerUPS Serie 100 standby
La serie di UPS Vertiv™ PowerUPS 100 Standby è una linea compatta e affidabile di sistemi UPS standby progettati per proteggere dispositivi elettronici essenziali in ambienti domestici, uffici e negozi. Disponibile nei modelli agli ioni di litio (350VA) e VRLA (500VA, 700VA, 900VA), la serie offre alimentazione di backup a batteria, protezione contro le sovratensioni e funzionalità chiave come batterie sostituibili dall’utente, porte di ricarica USB, possibilità di montaggio a parete e pulsanti per la disattivazione degli allarmi. Il modello al litio offre una durata della batteria fino a 3volte maggiore, tempi di ricarica più rapidi e un costo totale di proprietà inferiore, mentre la maggior parte dei modelli VRLA include il software Vertiv™ Power Assist per uno spegnimento sicuro del sistema. Tutti i modelli sono supportati da un piano di protezione delle apparecchiature per una maggiore tranquillità.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Vertiv™ PowerUPS Serie 100 standby
La serie di UPS Vertiv™ PowerUPS 100 Standby è una linea compatta e affidabile di sistemi UPS standby progettati per proteggere dispositivi elettronici essenziali in ambienti domestici, uffici e negozi. Disponibile nei modelli agli ioni di litio (350VA) e VRLA (500VA, 700VA, 900VA), la serie offre alimentazione di backup a batteria, protezione contro le sovratensioni e funzionalità chiave come batterie sostituibili dall’utente, porte di ricarica USB, possibilità di montaggio a parete e pulsanti per la disattivazione degli allarmi. Il modello al litio offre una durata della batteria fino a 3volte maggiore, tempi di ricarica più rapidi e un costo totale di proprietà inferiore, mentre la maggior parte dei modelli VRLA include il software Vertiv™ Power Assist per uno spegnimento sicuro del sistema. Tutti i modelli sono supportati da un piano di protezione delle apparecchiature per una maggiore tranquillità.
Vantaggi
- Protezione quotidiana affidabile: Mantiene l'operatività di PC, modem, router, console di gioco, sistemi POS e altro ancora.
- Maggiore durata della batteria con il litio: Il modello al litio offre una durata fino a 3 volte maggiore e una ricarica più rapida rispetto alle alternative VRLA.
- Costo totale di proprietà inferiore: La tecnologia al litio riduce manutenzione, sostituzioni e costi complessivi del ciclo di vita.
- Implementazione flessibile: La possibilità di montaggio a parete e il formato compatto consentono installazioni anche in spazi ridotti.
- Monitoraggio visivo rapido: Gli indicatori LED e gli allarmi acustici semplificano il monitoraggio dello stato dell'UPS e della batteria.
- Copertura per una maggiore tranquillità: Supportato da una garanzia di 2 anni (VRLA) o di 5 anni (litio) e da un piano di protezione delle apparecchiature.
- Spegnimento sicuro del sistema: I modelli VRLA con Vertiv™ Power Assist aiutano a prevenire la perdita di dati durante le interruzioni prolungate.
- Supporta l'elettronica moderna: Le porte USB-A/C consentono una ricarica pratica di telefoni, tablet e accessori.
Caratteristiche
- Opzioni a doppia batteria: Disponibile nei modelli agli ioni di litio (350VA) e VRLA (500VA, 700VA, 900VA).
- Backup della batteria e protezione da sovratensioni: Protegge i dispositivi elettronici collegati da interruzioni di corrente e picchi di tensione.
- Batterie sostituibili dall'utente: I modelli VRLA consentono una sostituzione rapida e sicura della batteria per prolungare la durata del prodotto.
- Design montabile a parete: Gli appositi alloggiamenti a foro chiave integrati semplificano l'installazione sotto le scrivanie o sulle pareti.
- Indicatori LED di runtime: Quattro LED offrono visibilità in tempo reale sulla capacità residua della batteria.
- Pulsante di silenziamento allarme: Silenzia rapidamente gli avvisi acustici con una funzione di silenziamento dedicata.
- Porte di ricarica USB-A e USB-C: Alcuni modelli VRLA includono porte frontali per la ricarica del dispositivo.
- Software gratuito per la gestione dell'alimentazione: La maggior parte dei modelli VRLA include Vertiv™ Power Assist per lo spegnimento automatico durante le interruzioni di corrente.
- Compatto e leggero: Progettato per una facile integrazione su scrivanie, banconi e piccoli vani tecnici.
- Piano di protezione delle apparecchiature: Copre le apparecchiature collegate da danni dovuti a sovratensioni.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.