The page you're viewing is for de l'Italien (EMEA) region.

The page you're viewing is for de l'Italien (EMEA) region.

Product Model

Trinergy Cube 200 kW Core

La nuovissima modalità online dinamica ad alta efficienza garantisce efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità. Liebert® Trinergy™ Cube, la nuova generazione di UPS Trinergy in grado di fornire ai data center prestazioni senza eguali. Predisposto per evolversi in funzione delle variazioni delle richieste dell'attività, offre il massimo livello di disponibilità dell'alimentazione, oltre a TCO, consumo energetico ed emissioni di CO2 contenuti.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Sanità
  • Produzione
  • Telecomunicazioni

Vantaggi

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Miglioramento dei tempi di esercizio
Diagnostica remota 24/7
Tracciatura dati efficiente
 
Flexibility
Adattabile a limitazioni fisiche di spazio
Ideale per qualsiasi sito, nuovo o esistente, indipendentemente dall'ubicazione geografica
Permette di riservare più spazio per le apparecchiature IT
 
Potenza nominale adattiva
È in grado di adattare in modo intelligente la potenza erogata al carico per rispondere alle condizioni ambientali del sito di installazione.
TCO ottimizzato
Risparmi ingenti sia in termini di infrastruttura elettrica che di spazio. 

Caratteristiche

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Disponibilità
Manutenzione predittiva
Analisi degli eventi, acquisizione della forma d'onda e analisi dello spettro armonico
Registrazione dei dati
LIFE™ integrato nell'UPS per servizi di monitoraggio preventivo e diagnostica remota
 
Flessibilità di potenza e di installazione
Configurabile in diversi layout
Instradamento dei cavi semplificato con disponibilità di connessioni illimitate di alimentazione di ingresso/uscita
Maggiore densità di energia
Singola unità configurabile fino a 3,4 MW 
 
Capacità intelligente
La I/O BOX e i CORE sono progettati per operare continuativamente fino a 55°C e ampliare le prestazioni fino a 20°C
La corrente massima di ingresso dell'UPS è regolabile per rispondere a valori di protezione specifici.
 
Efficiency
Modalità online dinamica per la massima disponibilità e un’efficienza fino al 99% 
Adozione della topologia NPC2 a tre livelli sia per il raddrizzatore che per l'inverter

Liebert Trinergy Cube offre un’efficienza massima del 99% e fino al 99,5% di efficienza massima, riducendo al minimo i costi operativi. Liebert® Trinergy™ Cube vanta caratteristiche senza pari tra cui un'efficienza media di esercizio del 98,5%, un'efficienza massima fino al 99,5% e una densità di potenza per ogni core fino a 400 kW. Trinergy Cube è l'unico sistema presente sul mercato che consente la scalabilità a caldo fino a 3,4 MW in un singolo UPS e fino a 27 MW in parallelo. Trinergy Cube adatta in modo intelligente la potenza erogata al carico per rispondere alle condizioni ambientali del sito di installazione. La I/O BOX e i CORE sono progettati per operare continuativamente fino a 55°C e ampliare le prestazioni fino a 20°C.

Trinergy Cube 200 kW Core
Product Overview
Power Rating
200 kVA / 200 kW
Input Voltage
380 / 400 / 415 VAC
Output Voltage
380 / 400 / 415 VAC
Efficiency
up to 99% (Dynamic Online)
Wiring
3 ph + N + PE, 3 ph + PE
Interfaces/Ports
Interface Options
SNMP/Web, Modbus
Protocols
SNMP, Modbus, TCP/IP, Modbus RTU
Control Panel
Touch Screen Display
Operational Conditions
Operating Temperature
0°C to 55°C continuously
Miscellaneous
Listings
CE
Topology
Three dynamic functioning modes

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Portugal Cambia
Vertiv Portugal
Beloura Office Park, Edificio 13, Piso 0-8, Quinta da Beloura Sintra Portugal
Aree prodotti di interesse: Uninterruptible Power Supplies (UPS), DC Power Systems, Industrial AC and DC Systems, Power Distribution, Thermal Management, Integrated Solutions, Outdoor Enclosures, Racks and Containment, Software, Monitoring, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways

Questo sito Internet utilizza cookie di terze parti, inclusi quelli di profilazione, per inviare annunci pubblicitari in linea con le preferenze dell’utente. Per saperne di più o rifiutare alcuni o tutti i cookie, fare click qui. Accedendo a una qualsiasi delle voci o cliccando su uno qualunque dei link riportati sotto questo banner, si accetta l’uso dei cookie.

Lingua & Ubicazione