The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Liebert® Trinergy™ Cube, 150 kW-3,4 MW

Liebert® Trinergy™ Cube, la nuova generazione di UPS Trinergy in grado di fornire ai data center prestazioni senza eguali. Predisposto per evolversi in funzione delle variazioni delle richieste dell'attività, offre il massimo livello di disponibilità dell'alimentazione, oltre a TCO, consumo energetico ed emissioni di CO2 contenuti.

Ottieni la brochure Runtime Tool
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Sanità
  • Produzione
  • Telecomunicazioni

Liebert Trinergy Cube offre un’efficienza massima del 99% e fino al 99,5% di efficienza massima, riducendo al minimo i costi operativi. Liebert® Trinergy™ Cube vanta caratteristiche senza pari tra cui un'efficienza media di esercizio del 98,5%, un'efficienza massima fino al 99,5% e una densità di potenza per ogni core fino a 400 kW. Trinergy Cube è l'unico sistema presente sul mercato che consente la scalabilità a caldo fino a 3,4 MW in un singolo UPS e fino a 27 MW in parallelo. Trinergy Cube adatta in modo intelligente la potenza erogata al carico per rispondere alle condizioni ambientali del sito di installazione. La I/O BOX e i CORE sono progettati per operare continuativamente fino a 55°C e ampliare le prestazioni fino a 20°C.

Vantaggi

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Miglioramento dei tempi di esercizio
Diagnostica remota 24/7
Tracciatura dati efficiente
 
Flexibility
Adattabile a limitazioni fisiche di spazio
Ideale per qualsiasi sito, nuovo o esistente, indipendentemente dall'ubicazione geografica
Permette di riservare più spazio per le apparecchiature IT
 
Potenza nominale adattiva
È in grado di adattare in modo intelligente la potenza erogata al carico per rispondere alle condizioni ambientali del sito di installazione.
TCO ottimizzato
Risparmi ingenti sia in termini di infrastruttura elettrica che di spazio. 

Caratteristiche

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Disponibilità
Manutenzione predittiva
Analisi degli eventi, acquisizione della forma d'onda e analisi dello spettro armonico
Registrazione dei dati
LIFE™ integrato nell'UPS per servizi di monitoraggio preventivo e diagnostica remota
 
Flessibilità di potenza e di installazione
Configurabile in diversi layout
Instradamento dei cavi semplificato con disponibilità di connessioni illimitate di alimentazione di ingresso/uscita
Maggiore densità di energia
Singola unità configurabile fino a 3,4 MW 
 
Capacità intelligente
La I/O BOX e i CORE sono progettati per operare continuativamente fino a 55°C e ampliare le prestazioni fino a 20°C
La corrente massima di ingresso dell'UPS è regolabile per rispondere a valori di protezione specifici.
 
Efficiency
Adozione della topologia NPC2 a tre livelli sia per il raddrizzatore che per l'inverter

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione