The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Liebert® EXL S1, 300-1250 kW

Liebert® EXL S1 eroga un'alimentazione sicura proteggendo nel miglior modo le utenze, con il massimo risparmio energetico per data center medio-grandi e applicazioni mission-critical. La nuovissima modalità online dinamica ad alta efficienza garantisce efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità.

Watch the Video Ottieni la brochure Runtime Tool
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Sanità
  • Trasporti
Garanzia: This product is approved by the ETL (Energy Technology List)

Liebert® EXL S1 è un apparecchio monolitico con architettura senza trasformatore e topologia a tre livelli totalmente a IGBT, dotato di caratteristiche eccezionali tra cui il rendimento in modalità doppia conversione fino al 97% oltre al parallelo intelligente atto a ottimizzarne l'efficienza a carico parziale. Grazie a queste funzioni, vengono contenuti i costi di esercizio. La modalità online dinamica garantisce un’efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità. Oltre a tutto ciò, la sua alta densità di potenza in un ingombro ridotto ottimizza la disponibilità dello spazio IT e riduce i costi correlati.

Vantaggi

Eccezionale rendimento in modalità doppia conversione fino al 97% Modalità online dinamica per la massima disponibilità e un’efficienza fino al 99% Rendimento in modalità ECO intelligente superiore al 99% Funzione di parallelo intelligente per ottimizzare il rendimento a carico parziale Massimizzazione della potenza attiva fino al fattore di potenza 1 Ingombro ridotto per un utilizzo ottimale dello spazio Compatibilità con la generazione precedente 80-NET

Caratteristiche

Architettura senza trasformatore Topologia NPC2 a tre livelli totalmente a IGBT Prestazioni di ingresso eccellenti:
- PF > 0,99
- THDi < 3% Adattamento automatico alla potenza di uscita fino a +10% Fattore di potenza in uscita fino a 1, simmetrico rispetto allo zero Compatibilità elettrica con impianti a tre e quattro fili Fino a 8 unità in parallelo Capacità di configurazione in parallelo centralizzato e distribuito Parallelo intelligente Certificazione sismica LIFE TM nativo

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Storie di clienti

 Image
Data center/Colocation/Hosting

Lasciate spazio all'innovazione con l'UPS Liebert EXL S1

Guarda questo breve video sulle caratteristiche e i vantaggi del Liebert® EXL S1.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione