The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

GXT5-6000IRT2UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 6kVA/6kW 230V | Online Rack Tower

The Vertiv™ Liebert® GXT5 uninterruptible power supply (UPS) protects critical equipment against outages and every type of power disturbance. This 6kVA/6kW online double conversion UPS offers continuous power conditioning in centralized and edge locations. With unity power factor (1.0), it allows more connected loads saving space and costs. This 230V in/ 230 out single phase UPS has scalable runtime options with matching external battery cabinets to give extra runtime during an outage.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure
Vantaggi principali
PREMIUM POWER PROTECTION: It offers reliable, easy-to-manage power protection and battery backup with 6kVA (6kW) capacity.
UNITY POWER FACTOR (1.0): This online UPS has more usable power, which allows more connected loads to save space and costs.
REMOTE MANAGEMENT: It includes a built-in Vertiv RDU101 network communications card with advanced features.
2-YEAR WARRANTY: It comes with Vertiv 3-year factory warranty with optional 2-year extension for a total of 5 years in coverage.
ENERGY EFFICIENT:  It is ENERGY STAR® 2.0 certified with higher efficiency, for energy savings and improved reliability.
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garanzia: Two-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available

Vantaggi

More usable power to support more connected loads for cost and space savings
Simplified installation and operation
Remote UPS firmware upgrade capability
Ability to prioritize critical loads
Improved ability to manage connected devices without impacting continuity
Streamlined remote monitoring and operational efficiency
Faster deployment and accurate runtime information
Intelligent battery health management for optimized service life
Optimized energy and capacity management 
Eligible for the Vertiv™ Trade-In Program. Contact a Vertiv partner for discount rates and to calculate your savings  

Caratteristiche

High power factor 1.0 PF
Full-color graphic LCD with gravity sensing orientation
Programmable outlets for power cycling hung equipment and optimum battery usage
The Vertiv™ RDU101 network interface card (NIC) for SNMP communications and environmental sensor support, included and factory pre-installed on 6 and 10kVA models
Maintenance bypass capability standard on all 6kVA and larger systems
Rack / tower convertible systems
Hot-swappable internal battery and scalable power with auto-detection of external battery cabinets
Energy Star® 2.0 certified  

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system. It protects critical equipment against outages and every type of power disturbance without drawing on battery power, which extends battery life and minimizes replacements. This single-phase UPS operates with high power efficiency is intended for both centralized and edge applications. The unit includes a rack mounting hardware kit and base for tower installation in open environments. Scalable runtime options with matching external battery cabinets and hot-swappable internal batteries offer additional flexibility when extended uninterrupted power is required. Standard models include Liebert® RDU101, a network management card with security and remote management capabilities that makes systems easy to deploy and simple to manage. With optional Vertiv™ LIFE™ Services, data center managers can reduce the risk of unexpected downtime through remote diagnostic and preventive monitoring.

GXT5-6000IRT2UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 6kVA/6kW 230V | Online Rack Tower
Product Overview
Potenza nominale
6000 VA / 6000 W
Tensione di ingresso
230 VAC
Tensione di uscita
200/208/220/230/240 VAC
Peso (libbre / kg)
70.8 kgs
Altezza (in / mm)
217 mm
Larghezza (in / mm)
430 mm
Profondità (in / mm)
630 mm

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione