The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Liebert® NXL UPS, 400-800 kVA

The Liebert® NXL family guarantees efficient power protection for a wide range of mission- critical applications such as finance, healthcare, transportation, government, telecom, manufacturing and data centers.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® NXL is a transformer-based UPS that provides reliable power protection for high power applications. It offers excellent dynamic performance and flexibility, responding to all input conditions while maintaining high output power quality for critical loads

Vantaggi

Increased Availability
Liebert ActiveStar®Digital Signal Processor (DSP) controls
Redundant components: fans, power supplies, communications cards
Superior handling of present and future computer loads, up to 0.95 leading power factor without derating
High input fault current capability
Advanced touch screen user interface reduces risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly with low current distortion
Optimized Total Cost of Ownership
Up to 94% operating efficiency in double conversion mode and up to 98% operating efficiency in Intelligent Eco-Mode operation
Front access for optimized installation and service
Compact cabinets optimize use of floorspace
Improved cable access resulting in faster installation
Inter-cabinet cabling requiring reduced  hard wiring 

Caratteristiche

True on-line double conversion topology
Advanced touch screen user interface
Superior overload and fault-clearing capability
High operating efficiency level
Intelligent paralleling control capability
Supports leading power factor loads without derating
Latest generation IGBTs
Output isolation transformer
Continuous duty static bypass switch
Power factor management and generator friendly operation
Compact footprint 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione