The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ PowerSwitch 7000 Static Transfer Switch

Introducing a next-generation state of the art static transfer switch, Vertiv™ PowerSwitch 7000, with an innovative design and enhanced monitoring capability including waveform capture. For maximum availability applications, Vertiv™ PowerSwitch 7000 provides an automatic seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
​Proven legacy technology, built on decades of global reliability and quality in critical power applications
Seamlessly transfer power without any load disruption
Advanced redundant components providing superior fault tolerance
Optimize data center space with a compact design
Easy serviceability with a true front access design
Gain accurate insights in power performance with waveform capture
Designed, manufactured and tested for global availability (CE, UL)
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Vertiv™ PowerSwitch 7000, a space-efficient and highly reliable next-generation static transfer switch, simplifies the protection of your critical equipment. It provides single cords with the reliability of dual cord power or adds redundancy to dual cord devices. This compact unit offers automatic switching between two different AC power sources and is available in 160A, 250A, 400A, and 630A systems, in both 60Hz and 50Hz, with multiple input voltages. Designed for dual-bus power applications, it combines fast switching, power isolation, monitoring, and grounding into a single, efficient package.

Vantaggi

Proven legacy technology with a track record of reliability
Highly reliable, fault-tolerant design with truly redundant controls and power supplies
Advanced waveform capture and monitoring capabilities in the static transfer switch enable rapid diagnosis of power quality events and up stream issues, enhancing system reliability and reducing maintenance cost
Compartmentalized true front-access design with hot-swappable components delivers simplified maintenance while maintaining continuous operation and reducing mean time to repair (MTTR)
Convection cooled design for ≤ 400A configured units to reduce component failures
The internal maintenance bypass enables servicing without interrupting power to critical loads
Designed with operator safety in mind, the bypass procedure is safeguarded by Kirk key interlocks, with the global HMI (GHMI) providing a step-by-step guided process to prevent operator errors
Space-efficient design with flexible top and bottom cable entry optimizes valuable data center floor space

Caratteristiche

Available in 160/250/400 and 630A ratings
Supports both 3P and 4P switching poles- 380/400/415V
Advanced controls with Remote Source Select and Transfer Inhibit
Can easily operate with load power factor from 0-1
Large intuitive 9-inch full-color touchscreen global HMI with power flow visualization along with real-time waveform captures during transfer events
RDU120 communications card for customer protocols such as Modbus TCP, SNMP, BACnet IP
Front-access, compartmentalized design for better serviceability
Top and bottom cable entry/exit with either copper/aluminum

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Login dei partner

Lingua & Ubicazione