The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

EnergyMaster Supervision Modules

Supervision modules for battery management, AC management and management of other equipment such as inverters, fire alarms, climate units etc.

Ottieni la brochure

Supervision modules for battery management, AC management and management of other equipment such as inverters, fire alarms, climate units etc. By connecting the supervision modules to the site controller they can provide detailed information and alarms regarding the battery backup condition at the telecom site (SM BAT), the condition and status of the telecom site's AC supply and backup generator (SM AC), and the condition and status of auxiliary equipment such as climate units, inverters, building alarms etc (SM IO). Based on this information, site visits and maintenance related to the battery backup, the AC & standby generator and the auxiliary units can be optimized to save both time and money, especially for sites located remotely.​

Vantaggi

Reduce Operational cost
Increased Network Reliability
Efficient Energy Network Planning

Caratteristiche

Large number of inputs and outputs
Fits all standard sensors RS 485 communication

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Infrastruttura per sala di controllo, Inverter in media tensione
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile
Login dei partner

Lingua & Ubicazione