The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

VertivContent

Dispositivi Smart Home

Garantisci la disponibilità dei tuoi dispositivi domotici che ti consentono, ad esempio, di controllare l’illuminazione, la climatizzazione e la sicurezza della tua casa.

Ecco di cosa avrai bisogno

UPS Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge è una famiglia di UPS line-interactive a onda sinusoidale altamente affidabile, efficiente e flessibile, con modelli che vanno da 500 a 3.000 VA in fattori di forma 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack/tower (a seconda del modello).

Liebert GXT5 UPS, 750 VA - 20 kVA

Liebert™ GXT5 è una soluzione UPS a doppia conversione online che offre una protezione di livello superiore dalle interruzioni dell’alimentazione e un controllo continuo in un sistema di implementazione compatto e flessibile.

UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio, 1.500-3.000 VA

L’UPS Vertiv Edge Line-Interactive con batterie agli ioni di litio fornisce sia il controllo dell’alimentazione che il backup della batteria ad apparecchiature IT critiche come server e apparecchiature di rete, garantendo la protezione delle applicazioni business-critical in caso di perdita di potenza imprevista o di picchi di potenza improvvisi.

UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+

L’alto fattore di potenza in uscita (0,9) dell’UPS monofase Liebert® GXT RT+ assicura una protezione ad alte prestazioni dei dispositivi collegati a partire da un ampio range di tensioni di ingresso.

Accessorio per il bypass di manutenzione e la distribuzione delle uscite Liebert® MicroPOD

Questa unità consente il trasferimento manuale delle apparecchiature collegate all’alimentazione di rete tramite un interruttore di bypass di manutenzione, per procedere alla manutenzione programmata o alla sostituzione dell’UPS senza interrompere l’alimentazione del data center.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione