The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

VertivContent

Computer

Evita danni ai computer causati da interruzioni impreviste della rete elettrica, sovratensioni e persino fulmini. I nostri sistemi di backup a batterie offrono protezione e continuità ai tuoi dispositivi più importanti a casa.

Ecco di cosa avrai bisogno

UPS Liebert PSA, 500-1500 VA

UPS economicamente conveniente, con tecnologia line-interactive che garantisce una completa ed efficace protezione dell’alimentazione per apparecchiature elettroniche e computer in uffici di piccole dimensioni.

UPS Liebert PSP, 500-650 VA

UPS economicamente conveniente, completo di tutte le funzioni per una protezione efficace in un formato compatto.

UPS Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge è una famiglia di UPS line-interactive a onda sinusoidale altamente affidabile, efficiente e flessibile, con modelli che vanno da 500 a 3.000 VA in fattori di forma 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack/tower (a seconda del modello).

UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio, 1.500-3.000 VA

L’UPS Vertiv Edge Line-Interactive con batterie agli ioni di litio fornisce sia il controllo dell’alimentazione che il backup della batteria ad apparecchiature IT critiche come server e apparecchiature di rete, garantendo la protezione delle applicazioni business-critical in caso di perdita di potenza imprevista o di picchi di potenza improvvisi.

Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU

rPDU Basic che fornisce un’affidabile distribuzione dell’alimentazione alle apparecchiature IT critiche all’interno di un rack o di un cabinet.

Liebert itON UPS, 400-2.000 VA

Liebert itON è un UPS line-interactive affidabile progettato per la protezione di computer desktop e apparecchiature IT autonome.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione