Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial

Affidabilità senza compromessi per la protezione dell’alimentazione.

Gli ambienti industriali stanno attraversando una rapida trasformazione, guidata da digitalizzazione, automazione e adozione di tecnologie di calcolo avanzate

Questi cambiamenti portano nuove efficienze e capacità, ma espongono anche vulnerabilità critiche che i sistemi di alimentazione devono essere in grado di affrontare:

  • Condizioni difficili
    polvere, umidità, alte temperature, vibrazioni e atmosfere corrosive richiedono protezione con grado IP, rivestimento conformale dei PCB e un involucro progettato specificamente.
  • Alimentazione a bassa distorsione
    apparecchiature sensibili e processi mission-critical possono richiedere riduzione delle armoniche e isolamento galvanico, supportati da configurazioni opzionali.
  • Alta disponibilità
    autonomie prolungate e una scalabilità flessibile sono essenziali per rispondere a esigenze operative in evoluzione.
  • Vincoli di spazio
    design compatti con installazione e manutenzione semplificate sono fondamentali negli ambienti industriali con spazi limitati.
  • Esigenze di efficienza
    l’ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione dei costi operativi sono imprescindibili in contesti altamente competitivi.

Pronto a scoprire la protezione dell’alimentazione di livello industriale?

Compila il modulo qui sotto e un rappresentante Vertiv ti contatterà per valutare come Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS può supportare le tue operazioni.

Alimentazione affidabile per ambienti esigenti

Basato su una protezione dell’alimentazione affidabile, Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial (6–200 kVA) è progettato per offrire prestazioni e continuità negli ambienti industriali più impegnativi. Le sue principali caratteristiche includono:

Resistenza in ambienti difficili

la protezione IP42 di serie e schede elettroniche (PCBA) con rivestimento conformale garantiscono durabilità in presenza di polvere, umidità e temperature fino a 50℃.

Erogazione di energia a bassa distorsione

il trasformatore di isolamento opzionale consente isolamento galvanico e contribuisce a ridurre le armoniche, proteggendo le apparecchiature sensibili.

Manutenzione semplificata

bypass con rilevamento automatico, prevenzione degli errori operativi e accesso frontale completo facilitano le attività di assistenza in spazi ridotti.

Installazione flessibile

rami di distribuzione integrati, compatibilità con moduli batteria integrati e cabinet in acciaio da 2 mm garantiscono adattabilità a diverse esigenze di sito.

Prestazioni testate

valutato in applicazioni industriali leggere per rispondere a una vasta gamma di requisiti operativi.

Blog

UPS industriale vs UPS per data center: perché la differenza è importante

Scopri come automazione, controlli connessi e condizioni operative più severe ridefiniscono i requisiti di protezione dell’alimentazione in un UPS industriale rispetto a un tradizionale data center.

Leggi l’articolo completo

ALIMENTAZIONE CRITICA

Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS

Progettato per ambienti esigenti, questo sistema offre configurazioni monofase o trifase fino a 200 kVA con protezione IP42 standard. Il design compatto, la manutenzione frontale, le schede con rivestimento conformale e il trasformatore integrato supportano un funzionamento sicuro ed efficiente in ambienti industriali fino a 50℃.

Scopri di più

Pronto a scoprire la protezione dell’alimentazione di livello industriale?

Compila il modulo qui sotto e un rappresentante Vertiv ti contatterà per valutare come Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS può supportare le tue operazioni.

Mettiti in contatto con noi

Login dei partner

Lingua & Ubicazione