Monitoraggio di precisione in tempo reale
Monitoraggio di precisione in tempo reale
Possibilità di monitoraggio in tempo reale di macchine e processi, e della qualità dei prodotti attraverso analisi avanzate. I dati ricavati possono essere elaborati per ottimizzare l’efficienza e ridurre al minimo i difetti.
Tra i settori che adottano questa applicazione abbiamo
Manifatturiero
Telecomunicazioni
Archetipo di caso d’uso
Consumo intensivo dei dati
Sensibile alla latenza umana
Sensibile alla latenza da macchina a macchina: I casi d’uso in cui i servizi sono ottimizzati per il consumo da macchina a macchina. le macchine possono di elaborare i dati molto più velocemente rispetto agli esseri umani, quindi la velocità è la caratteristica distintiva che caratterizza questo archetipo.
Life critical
Modello di infrastruttura edge
Dispositivo
Edge
Posizione
Dispositivi Smart (ad es., veicolo, lampione stradale, IoT)
N° di rack
0
potenza
Fino a 1 kW
Tenancy
Tenant singolo
Ambiente esterno
Controllato (all'interno del dispositivo), irrobustito e resistente
Infrastruttura passiva
Presenza o assenza di alimentazione e filtraggio, assenza di condizionamento ecc.
Micro
Edge
Posizione
Sito aziendale (ad esempio, negozio, reparto produttivo, armadio IT)
N° di rack
0-4 rack
potenza
Fino a 20 kW
Tenancy
Tenant singolo
Ambiente esterno
Armadio IT, commerciale e ufficio, resistente e irrobustito
Infrastruttura passiva
Ha potenza con condizionamento e filtrazione limitati, ecc.
Edge distribuita
Data center
Posizione
Sito aziendale (ad es., magazzino, ufficio), sito di telecomunicazioni, parcheggio
N° di rack
5-20 rack
potenza
Fino a 200 kW
Tenancy
Tenant singolo/Multi-tenant
Ambiente esterno
Resistente e irrobustito, commerciale e ufficio, condizionato e controllato
Infrastruttura passiva
Livello 1 e oltre
Edge regionale
Data center
Posizione
Livello 2/3
N° di rack
Oltre 20 rack
potenza
Fino a 4.000 kW
Tenancy
Multi-tenant
Ambiente esterno
Condizionato e controllato
Infrastruttura passiva
Livello 3 e oltre
Caratteristiche del carico


Caratteristiche infrastrutturali