The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Monitoraggio dei pazienti in ospedale

Monitoraggio dei pazienti in ospedale

Tra i settori che adottano questa applicazione abbiamo

Sanità

Archetipo di caso d’uso

Consumo intensivo dei dati

Sensibile alla latenza umana

Sensibile alla latenza da macchina a macchina

Life-critical: I casi d’uso che influiscono direttamente sulla salute e sulla sicurezza umana. La velocità e l’affidabilità sono quindi di primaria importanza.

Modello di infrastruttura edge

Dispositivo
Edge

Location
Dispositivi Smart (ad es., veicolo, lampione stradale, IoT)

N° di rack
0

Power
Fino a 1 kW

Tenancy
Tenant singolo

Ambiente esterno
Controllato (all'interno del dispositivo), irrobustito e resistente

Infrastruttura passiva
Può avere alimentazione e filtraggio oppure no, assenza di condizionamento ecc.

Micro
Edge

Location
Sito aziendale (ad esempio, negozio, reparto produttivo, armadio IT)

N° di rack
0-4 rack

Power
Fino a 20 kW

Tenancy
Tenant singolo

Ambiente esterno
Armadio IT, commerciale e ufficio, resistente e irrobustito

Infrastruttura passiva
Ha potenza con condizionamento e filtrazione limitati, ecc.

Edge distribuita
Data center

Location
Sito aziendale (ad es., magazzino, ufficio), sito di telecomunicazioni, ecc

N° di rack
5-20 rack

Power
Fino a 200 kW

Tenancy
Tenant singolo/Multi-tenant

Ambiente esterno
Resistente e irrobustito, commerciale e ufficio, condizionato e controllato

Infrastruttura passiva
Livello 1 e oltre

Edge regionale
Data center

Location
Livello 2/3 della città

N° di rack
Oltre 20 rack

Power
Fino a 4.000 kW

Tenancy
Multi-tenant

Ambiente esterno
Condizionato e controllato

Infrastruttura passiva
Livello 3 e oltre

Caratteristiche del carico

RTPM_WC_img1_335752_0.jpg

IHPM_WC_img2_335745_0.jpg

Caratteristiche infrastrutturali

SS_IC_img1_335760_0.jpg

Puoi esplorare le soluzioni di alimentazione e raffreddamento di Vertiv.

IHPM_IC_img2_335744_0.jpg

 

 

Progettazione di infrastrutture Edge

Consulta il Solution Builder per trovare l’infrastruttura che supporta le tue applicazioni critiche.

Solution Builder

Login dei partner

Lingua & Ubicazione