The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Distribuzione di contenuti HD

Distribuzione di contenuti HD

Tra i settori che adottano questa applicazione abbiamo

Smart City

Istruzione

Telecomunicazioni

Archetipo di caso d’uso

Uso intensivo dei dati: Casi d’uso in cui la quantità di dati rende non pratico il trasferimento sulla rete direttamente al cloud, oppure dal cloud al punto di utilizzo, a causa del volume dei dati, del costo o di problemi di larghezza di banda.

Sensibile alla latenza umana

Sensibile alla latenza da macchina a macchina

Life Critical

Modello di infrastruttura Edge

Dispositivo
Edge

Location
Dispositivi Smart (ad es., veicolo, lampione stradale, IoT)

N° di rack
0

Potenza
Fino a 1 kW

Tenancy
Tenant singolo

Ambiente esterno
Controllato (all'interno del dispositivo), irrobustito e resistente

Infrastruttura passiva
Assenza o presenza di alimentazione e filtraggio, assenza di condizionamento ecc.

Micro
Edge

Location
Sito aziendale (ad esempio, negozio, reparto produttivo, armadio IT)

N° di rack
0-4 rack

Potenza
Fino a 20 kW

Tenancy
Tenant singolo

Ambiente esterno
Armadio IT, commerciale e ufficio, resistente

Infrastruttura passiva
Ha potenza con condizionamento e filtrazione limitati, ecc.

Edge distribuita
Data center

Location
Sito aziendale (ad es., magazzino, ufficio), sito di telecomunicazioni, parcheggio, etc

N° di rack
5-20 rack

Potenza
Fino a 200 kW

Tenancy
Tenant singolo/Multi-tenant

Ambiente esterno
Resistente, commerciale e ufficio, condizionato e controllato

Infrastruttura passiva
Livello 1 e oltre

Edge regionale
Data center

Location
Tier 2/3

N° di rack
Oltre 20 rack

Potenza
Fino a 4.000 kW

Tenancy
Multi-tenant

Ambiente esterno
Condizionato e controllato

Infrastruttura passiva
Livello 3 e oltre

Caratteristiche del carico

HDCD_WC_img1_335742_0.jpg

HDCD_WC_img2_335743_0.jpg

Caratteristiche infrastrutturali

NLP_IC_img1_335746_0.jpg

HDCD_IC_img2_335741_0.jpg

 

 

Progettazione di infrastrutture edge

Consulta il Solution Builder per trovare l’infrastruttura che supporta le tue applicazioni critiche.

Solution Builder

Login dei partner

Lingua & Ubicazione