The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Image alternative text
CEU 324: High-Ampacity Rack PDU
settembre 30, 2025

Join us for CEU 324 where we will dive into:

As high-performance computing and AI workloads drive data center operations to environmental and utilization limits, the need for higher density rack power distribution units arises.

We’ll discuss how the high-power capacities present unique design challenges to ensure electrical and metering integrity and reliable thermal performance while operating up to 60°C (144°F) ambient temperature.

By the end of this session, participants will be able to:

  • Recognize the emerging needs for HD rack PDU for HPC/AI compute applications.
  • Identify the key attributes of high-density rack PDUs that ensure long term reliability.
  • Understand trade-offs in cost, design for manufacturability, and optimization.
  • Articulate the key HD rack PDU design strategies to improve thermal performance.
  • Understand how HD rack PDU designs impact electrical system infrastructure.

Speakers


Kevin Ferguson

Director of Engineering Vertiv


Sam Riley

Director of Offering, ETO and OEM Vertiv

Register Here
Login dei partner

Lingua & Ubicazione